Axialkolben-Verstellpumpe A7VO Baureihe 63

Marginale Spalte

Kundenvorteile

  • Hohe Effizienz
  • Hohes Druckniveau und geringe Verlustleistung
  • Kompaktes Design für begrenzten Bauraum
  • Arbeitsanschlüsse hinten oder seitlich
  • Robuste und bewährte Verstellpumpe in Schrägachsenbauart

Weitere Information

Inhalt


Hohe Effizienz und hohe Arbeitsdrücke

Hohe Effizienz
Die Rexroth A7VO Baureihe 63 zeichnet sich durch optimierte Triebwerke aus, die zu einer Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades von 3 bis 5 Prozent gegenüber anwendungsüblichen Hydraulikpumpen führt. Dadurch wird die Gesamteffizienz mobiler Arbeitsmaschinen gesteigert wodurch der Kraftstoffverbrauch und die Betriebskosten für die Betreiber sinken.

Hohes Druckniveau und geringe Verlustleistung
Die Effizienz der Hydraulik wird wesentlich durch den Betriebsdruck bestimmt. Je höher der Druck ist, desto geringere Volumenströme sind zur Übertragung der gleichen Leistung notwendig. Dadurch verringern sich die Durchflussverluste im Hydrauliksystem. Bei der Rexroth Axialkolben-Verstellpumpe A7VO Baureihe 63 wurde ein Druckniveau von 350 / 400 bar realisiert. Damit besitzt sie ein um bis zu 70 bar höheres Druckniveau als anwendungsübliche Produkte.

 

Kompaktes Design
In Baumaschinen (z.B. Mini- und Kompaktbagger) wird der für die Hydraulikkomponenten zur Verfügung stehende Einbauraum zunehmend knapp. Die Rexroth A7VO Baureihe 63 steht in den Nenngrößen 55 und 80 mit hinten liegenden Arbeitsanschlüssen und optional mit seitlichen Anschlüssen zur Verfügung. Durch die seitliche Lage der Hydraulikanschlüsse gewinnen Hersteller von Baumaschinen wertvollen Bauraum ohne konstruktive Anpassungen an der Arbeitsmaschine vornehmen zu müssen.

Robuste und bewährte Schrägachsenbauart
Rexroth besitzt nicht nur langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Axialkolbeneinheiten in Schrägachsenbauweise sondern auch in der Projektierung in unterschiedlichsten Kundenanwendungen. Dieses umfassende Know-how ist in die Entwicklung der Rexroth Axialkolben-Verstellpumpe A7VO Baureihe 63 eingeflossen.