Germany

Standort auswählen

Germany
 

BODAS Steuergeräte

Marginale Spalte

 
 

Produktkatalog

Inhalt


BODAS – der Hardwarebaukasten
Robuste Steuergeräte für den rauen Mobil-Alltag

BODAS Steuergeräte sind das leistungsfähige Rückgrat des BODAS Systems. Einerseits empfangen und verarbeiten sie Signale von Bediengeräten und Sensoren. Andererseits berechnen und erzeugen sie Ausgangssignale zu Pumpen, Motoren, Ventilen und Zusatzgeräten. Die BODAS Steuergeräte sind frei programmierbar und auf Wunsch mit installierter Applikationssoftware lieferbar. Damit überzeugt Ihre Lösung hinsichtlich Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Unsere Steuergeräte vertragen was

  • Robuste Gehäuse aus der Automotive-Entwicklung von Bosch – millionenfach im Fahrzeugbau bewährt
  • Widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Salznebel, Öl, Kraftstoffe und Verschmutzung
  • Schutzart IP65 oder höher
  • Hohe Temperaturfestigkeit für Einsätze im winterlichen Hochgebirge und in den Tropen (-40 °C bis +85 °C)
  • Hohe mechanische Belastbarkeit für den rauen Einsatz auf Baustellen, im Feld und auf der Straße
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
  • E1 Zulassung

Flexibilität in der Anwendung

  • Multifunktionale Eingänge
  • Hohe Anzahl an Leistungsausgängen in einem kleinen Bauraum
  • Ausreichend Arbeitsspeicher selbst für komplexe Anwendungen
  • Gemeinsames Diagnose-Tool BODAS-service für Flashen, Parametrieren, Prozessgrößenvisualisierung und Fehlerspeicheranzeige
  • Mehrere CAN-Bus Schnittstellen zur Kommunikation mit anderen Steuergeräten sowie Ein- und Ausgabegeräten