Germany

Standort auswählen

Germany
 

BODAS Tools

Marginale Spalte

 
 

Produktkatalog

Inhalt


BODAS – Werkzeuge zur Projektierung
Effiziente Unterstützung bei der Personalisierung

Der BODAS Werkzeugkasten unterstützt Sie mit seinen Hardware- und Software-Komponenten auf vielfältige Weise: Er erleichtert die effiziente Entwicklung der mobilen Steuerungsalgorithmen und ermöglicht eine durchgängige Toolkette sowie einen einfachen und intuitiven Vor-Ort-Service an der Maschine. Die Hilfestellung beginnt bereits bei der Modellierung von Maschinenfunktionen und kann durch die intelligente Verknüpfung der Tools bis zur Steuerungsebene in der Hochsprache C oder in den IEC-61131-3-Sprachen fortgeführt werden. Erweiterungen für die Umsetzung von Sicherheitsfunktionen sind integriert.

Programmierung von RC Steuergeräten mit BODAS-design und BODAS C-API
Mit BODAS-design erstellen Sie Software in einer grafischen PC-Oberfläche in den Programmiersprachen des Standards IEC61131-3. BODAS-design unterstützt Sie dabei mit umfangreichen Funktionen des BODAS Application Programming Interface (API) und integrierten Simulationsund Debugging-Funktionen. So entsteht schnell und effizient Ihre individuelle und hochwertige Anwendungssoftware für BODAS Steuergeräte. Das BODAS C-API stellt in einer Bibliothek vordefinierte Steuergerätefunktionen zur Verfügung. Damit können Sie auch ohne detaillierte Kenntnis der BODAS RC Hardware komfortabel in der Programmiersprache C Anwendungslösungen entwickeln.

Parametrierung, Diagnose und Flashen mit BODAS-service
Parametereinstellung und Diagnose von BODAS RC Steuergeräten ist einfach und komfortabel mit der PC-Software BODAS-service möglich. Maschinenwerte, Parameter und Diagnosemeldungen werden im Klartext und mehrsprachig angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Diagnosezugriff. Auch ohne Programmierkenntnisse stellen Sie Parameter einfach ein. Ein Passwortschutz ermöglicht auch dem Maschinenbediener jederzeit den Diagnosezugriff, ohne dass Parameter unautorisiert geändert werden können. BODAS-service dient auch zum Aufspielen von Software auf alle programmierbaren Komponenten des BODAS Baukastens – ob am Entwicklungsplatz, in der Fertigung oder im Fahrzeug.

Effiziente Entwicklungsunterstützung mit BODAS Testbox und BODAS Messadapter
Mit der BODAS Testbox können Sie unterschiedliche Zustände des Gesamtsystems simulieren und weitreichende Funktionstests der Steuerung außerhalb eines Fahrzeugs durchführen. Dadurch wird die Entwicklungszeit von Software reduziert und der Komfort erhöht. Die Testbox ist speziell für die BODAS Steuergeräte entwickelt. Alle Einund Ausgänge dieser Steuergeräte können über die BODAS Testbox beschaltet werden. Mit dem BODAS Messadapter wird jede einzelne Anschlussleitung von BODAS RC Steuergeräten zugänglich. Der Messadapter wird dazu dem BODAS RC Steuergerät im Kabelbaum vorgeschaltet – entweder direkt am Fahrzeug oder am Entwicklerarbeitsplatz.