×

1-Kreis-Fremdkraftbremsventil

LT 12


  • Kompaktmodul mit Brems- und Speicherladeventil, optional mit Feststellbremse
  • Für Baumaschinen, Förderfahrzeuge, Forst- und Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Spezialfahrzeuge
  • Maximaler Eingangsdruck 210 bar
  • Nenndruck 40 … 125 bar
  • Maximaler Feststellbremsdruck 120 bar

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Montage
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 19:38:03