×

Zubehör


  • Zur Regelung des Volumenstromes am Steuerblock M4 über ein CAN-Bus-Signal
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand, da nur ein Anschlusskabel pro Steuerblock erforderlich ist
  • CAN-Bus-Steuerung mit ausgezeichneter Präzision und Dynamik
  • Start- und Endposition des Steuerschiebers sind individuell voreingestellt
  • Regelung des Volumenstroms ist lageüberwacht (Closed Loop)
  • Zum Einbau in Rexroth-Steuerblöcke M4-12, M4-15, M6-15 und SX14
  • Geeignet für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen
  • Berührungslose Erfassung der Steuerschieberposition durch Hall-Effekt-Sensor
  • Nenndruck bis 60 bar
  • Temperaturbereich -40 … +100 °C


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 19:21:00