×

BODAS Sensoren


Als Bestandteil des BODAS Systems liefern die Sensoren dem Steuergerät wichtige Maschinen- und Umgebungsinformationen. Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen müssen extrem hohen Umweltbelastungen standhalten, insbesondere, wenn sie im Bereich der Hydraulikaggregate und Antriebsmotoren montiert sind.

Die Sensoren für verschiedene Messgrößen basieren auf robusten, störsicheren, meist berührungslosen Messprinzipien.

Die Sensorelemente sind in ihrem Gehäuse sicher geschützt vor Vibration, Schock und schädlichen Flüssigkeiten und sind mit Kabelanschluss oder mobiltauglichen Steckern ausgerüstet.

  • Hall-Messprinzip
  • Messbereich 1 … 5000 Hz
  • Ausgangssignal Strom-Rechtecksignale
  • Versorgungsspannung 4,5 … 20 V
  • Schutzart IP69K
  • Hall-Messprinzip
  • Messbereich 0 … 20 kHz
  • Ausgangssignal Spannungs-Rechtecksignale
  • Versorgungsspannung 8 … 32 V
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Hall-Messprinzip
  • Messbereich 0,1 … 20000 Hz
  • Ausgangssignal Spannungs-Rechtecksignale
  • Versorgungsspannung 8 … 32 V
  • Schutzart IP69K
  • Dünnfilm-Messprinzip
  • Messbereiche 0 … 25 bis 0 … 600 bar
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V / 8 … 36 V
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Dünnfilm-Messprinzip
  • Messbereiche 0 … 50, 0 … 100, 0 … 280, 0 … 400, 0 … 420, 0 … 600 bar
  • Ausgangssignal 0,5 … 4,5 V ratiometrisch bei Versorgungsspannung 5 V oder SENT nach SAE J2716 JAN 2010
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Winkelermittlung in der Traktor-Hubwerksregelung
  • Messbereiche ±17° … ±44°
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V / 8 … 10,4 V
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Winkelermittlung in der Traktor-Hubwerksregelung
  • Messbereiche ±28° … ±44°
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • MEMS Inertialsensor
  • 3 Beschleunigungs- und 2 Drehratensignale
  • Ausgangssignal CAN (ISO 11898)
  • Versorgungsspannung 7 … 16 V
  • Schutzart IP6K7
  • Typischer Einsatz in Lüfterregelungen
  • Messbereich -40 °C … 150 °C
  • Widerstand 800 … 2000 Ohm temperaturabhängig
  • Schutzart IP65
  • Typischer Einsatz in Lüfterregelungen
  • Messbereich -30 °C … 130 °C
  • Widerstand 800 … 1550 Ohm temperaturabhängig
  • Schutzart IP64
  • Erkennung von metallischer Ölverschmutzung
  • Positionsermittlung in der Traktor-Hubwerksregelung
  • Messbereich 0 mm … 10 mm
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V / 8 … 12 V
  • Schutzart IP69K
  • Kraftmessung für Hubwerksregelung und Ballenpresse
  • Messbereiche ±25 kN … ±160 kN
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V / 8 … 10 V
  • Schutzart bis IP67 / IP69K


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:55:18