×

Wegsensor

PO1


  • Positionsermittlung in der Traktor-Hubwerksregelung
  • Messbereich 0 mm … 10 mm
  • Ausgangssignal proportionale Spannung
  • Versorgungsspannung 5 V / 8 … 12 V
  • Schutzart IP69K

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Elektrischer Anschluss
Abmessungen
Projektierungshinweise
Informationen
Zubehör
Sicherheitshinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 16:30:01