×

Drucksensor

PR4


  • Dünnfilm-Messprinzip
  • Messbereiche 0 … 50, 0 … 100, 0 … 280, 0 … 400, 0 … 420, 0 … 600 bar
  • Ausgangssignal 0,5 … 4,5 V ratiometrisch bei Versorgungsspannung 5 V oder SENT nach SAE J2716 JAN 2010
  • Schutzart IP67 / IP69K

Weitere Informationen

Merkmale
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 16:27:04