×

Konstantmotoren


  • Universell einsetzbarer Hochdruckmotor
  • Nenngröße 5 … 1000
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
  • Nenngröße 28 … 355
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Kompakter Hochdruckmotor mit kurzer Baulänge
  • Nenngröße 23 … 125
  • Nenndruck bis 450 bar
  • Höchstdruck bis 500 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Kompakter Hochdruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
  • Nenngröße 23 … 125
  • Nenndruck bis 450 bar
  • Höchstdruck bis 500 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Konstantmotor für Trommelantriebe in Transportbetonmischern
  • Nenngröße 56 … 107
  • Höchstdruck 420 bar
  • Geschlossener Kreislauf
  • Hochdruckmotor für beengte Einbausituationen
  • Nenngröße 71 … 500
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Mitteldruckmotor für Standardanwendungen
  • Nenngröße 18 … 63
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf
  • Mitteldruckmotor zur Integration in mechanische Getriebe
  • Nenngröße 10 … 63
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener und geschlossener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 20:40:59