×

Konstantpumpen


  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe
  • Nenngröße 5 … 1000
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf
  • Kompakte Hochdruckpumpe mit kurzer Baulänge
  • Nenngröße 45 … 90
  • Nenndruck 400 bar
  • Höchstdruck 450 bar
  • Offener Kreislauf
  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe mit Durchtrieb
  • Nenngröße 22 … 500
  • Nenndruck bis 400 bar
  • Höchstdruck bis 450 bar
  • Offener Kreislauf
  • Hochdruckpumpe zur Anwendung in Nutzfahrzeugen
  • Nenngröße 23 … 107
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener Kreislauf
  • Konzipiert zur Anwendung in Nutzfahrzeugen mit Standard-Druckanforderungen
  • Nenngröße 125
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 300 bar
  • Offener Kreislauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 15:40:29