Germany

Standort auswählen

Germany
 

Komponenten

Inhalt

HET – Standardkomponenten

 

HET
Ventilblock

Für hydrostatische Fahrantriebe im geschlossenen Kreislauf, alle Funktionen integriert.

Druckbereiche:
350 bar und 420 bar

  • Steuerblock nicht im Haupt-Ölstrom
  • Einfache Verschlauchung
  • Kompakte Bauweise
  • Sekundär Einspeisung
  • Sekundär Druckabsicherung
  • Spülventil für Kreislaufspülung
  • Spülmenge individuell einstellbar
  • Werksseitige Einstellung
  • Korrosionsschutz

A4VG – Verstellpumpe, geschlossener Kreislauf

Reversierbar, alle Komponenten für den geschlossenen Kreislauf integriert.

Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Nenngrößen:
28, 40, 56, 71, 90, 125, 180, 250 cm³
Baureihe 32
Nenndruck: 400 bar
Höchstdruck: 450 bar

  • Für Anwendungen im Hochdruckbereich bis 450 bar
  • Integrierte Hilfspumpe für die Speise- und Steuerölversorgung
  • Kombinierte Einspeise- und Hochdruckbegrenzungsventile
  • Speisedruckbegrenzungsventil
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Vielzahl von Verstellungen

A10VG - Verstellpumpe, geschlossener Kreislauf

Reversierbar, alle Komponenten für den geschlossenen Kreislauf integriert.

Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Nenngrößen:
18, 28, 45, 63 cm³
Baureihe 1
Nenndruck: 300 bar
Höchstdruck: 350 bar

  • Für Anwendungen im mittleren Druckbereich bis 350 bar
  • Integrierte Hilfspumpe für die Speise- und Steuerölversorgung
  • Kombinierte Einspeise- und Hochdruckbegrenzungsventile
  • Speisedruckbegrenzungsventil
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Vielzahl von Verstellungen
 

MCR - Radialkolbenmotoren

Radialkolben-Bauart
Nenngrößen:
160...3000 cm³
Nenndruck: 250 bar
Höchstdruck: 450 bar

  • Kompakte, robuste Bauweise
  • Gleichförmiger Rundlauf auch bei niedrigsten Drehzahlen
  • Niedriges Betriebsgeräusch
  • Reversierbar
  • Hohe Radialkräfte auf Abtriebswelle zulässig
  • Wellendichtung bis 10 bar Gehäusedruck
  • Schaltbar
    - Halbes Schluckvolumen
    - Freilauf
  • Drehzahlerfassung möglich
  • Haltebremse möglich
  • Dynamische Betriebsbremse möglich