Germany

Standort auswählen

Germany
 

Komponenten

Inhalt

LUDV – Überblick über die Hauptsystemkomponenten

 

Steuerblock RS12

Nenngröße: 12

Max. Druck, pumpenseitig: 300 bar

Max. Druck, verbraucherseitig: 350 bar

Volumenstrom je Steuerachse: 110l/min

  • Geringere Druckverluste
  • Verbessertes Feinsteuerverhalten
  • Verbesserter Bedienerkomfort

Verstellpumpe A7VO –
Offener Kreislauf

Baureihe: 63

Nenngröße: 80 ccm

Nenndruck: 350 bar

Höchstdruck: 400 bar

  • Bewährte Triebwerktechnologie
  • Geringe interne Verluste
  • Vielzahl von Verstellungen

Radialkolbenmotor
für Schwenkantriebe MCR5-X

Baureihe: 5X

Nenngröße: 380 to 820 cc/rev

Höchstdruck:: 300 bar

  • kurze Einbaulänge
  • Hoher volumetrischer und mechanischer Wirkungsgrad
  • Ruhiger Lauf bei niedriger Drehzahl
  • geringe Geräuschentwicklung