Germany

Standort auswählen

Germany
 

Komponenten

Inhalt

HTA – Überblick über alle Systemkomponenten

 

Radialkolbenmotor MCR10-R Baureihe 41

Bauart: Radialkolbenmotor
Nenngrößen: 780, 860, 940, 1120, 1250, 1340
Datenblatt: RD 15207
Nenndruck: 400 bar
Höchstdruck: 420 bar

  • Geringeres Gewicht und einfachere Montage durch verbessertes Design
  • Kompakte Bauweise, Reversierbar
  • Traktionsmodus / Neutralmodus
  • Freilauffunktion für hohe Geschwindigkeiten
    (bis zu 600 U/min)
  • Antriebsfunktion mit hohem Drehmoment
    (@ 0,5 .. 150 U/min)
  • Kein Einfluss auf die Radlagerung
    (Zusatzlasten, Schmierung)
  • Permanentmagnet für Fail-save-Funktion im Neutralmodus
  • Integriertes Spülventil + Rückschlagventil
  • Kühlung während dem Traktions- und Neutralmodus gewährleistet
     
     

Ventilblock AGEV5

Bezeichnung: AGEV5-33677-AA
Nenngröße: 330 l/min
Datenblatt: in Vorbereitung
Nenndruck: 400 bar
Höchstdruck: 450 bar

  • Gewicht ca. 52,5 kg
  • Abmessung [mm] ca.
    315 x 240 x 200
  • Durchfluss: Qmax 330 l/min
  • Öltemperaturbereich: -20°..+90 °C
  • Umgebungstemperaturbereich:
    -20°..+40 °C
  • Temperatur- und Drucksensoren
  • Steckertypen: 24V, AMP Junior Timer

A4VG Verstellpumpe- geschlossener Kreislauf

Bauart:Axialkolben-Schrägscheiben Baureihe 40
Nenngrößen: 45, 65, 85, 110, 145, 175
Datenblatt: RD 92004
Nenndruck: 450 bar
Höchstdruck: 500 bar

  • Axialkolbenverstellpumpe
  • Schrägscheibenbauart
  • Hydrostatischer Antrieb (geschlossener Kreislauf)
  • Für On- und Off-Highway Anwendungen
  • Mehrere Anbauflansche verfügbar
  • Elektrische Proportionalverstellung (EP)
  • High-Speed-Triebwerk (Option)
  • Kaltstartventil (Option)
  • Integrierte Speisepumpe
 

Steuergerät
RC12-10/30

Bauart: Bosch Steuergerät
Ausführung: RC12-10/30
Datenblatt: RD 95204
Zulassung: E1 ECE-R10

  • Steuergerät für Nutzfahrzeuge
  • Druckgussgehäuse aus Aluminium
  • Schutzklasse: IP65
    (Gegenstecker montiert)
  • 154 Stecker (96 Pins + 58 Pins)
  • 32 Bit Microcontroller TriCore 180MHz
  • Verwendbar bis Sicherheitsstufe
    PLr=d (EN13849)
  • Ein- und Ausgänge (Auszug):
    - 12 PWM Ausgänge, 10 digitale Äusgänge
    - Sensoren für 5V und 10V
    - 4 CAN 2.0B interfaces
    - 70 verschiedene analoge Eingänge
    für Spannung, Strom, Frequenz und digitale Inputs

Hydrauliktank
TMP

Bezeichnung: TMP
Bauart: Plastic
Nenngröße: 8
Datenblatt: RD 95721

  • Material: PA66 GF 25 naturl
  • Gewicht: ca. 1,6 kg
  • Gesamtvolumen: ca. 8 l
  • Konstant beim Ölpegel "Max":
    ca. 6 l
  • Max. Volumenstrom: ca. 90 l/min
  • Max. Öl-Betriebstemperatur: 90 °C
  • Filterelement: integriert
  • Filtration: 10µm
  • Schmutzaufnahmekapazität: 12g
  • Bypass öffnet bei: 1,0 bar
  • UV-Beständigkeit: ja