Germany

Standort auswählen

Germany
 

Funktion

Marginale Spalte
Magnifier
Inhalt

VBO Virtual Bleed Off

Die besonderen Merkmale eines Standard-Open-Center-Systems sind Vollstrom-Neutralumlauf sowie die daraus resultierende Lastfühligkeit. Mit einer speziell entwickelten VBO-Software und einer elektrisch druckgeregelten Pumpe wird das Standard OC-System ohne Energieverlust elektronisch nachgebildet. Die elektronische Umsetzung von VBO erfolgt im 2-Kreis-System über die druckgeregelte Pumpe mit Winkelsensor und einem Closed-Center-Steuerblock M9, betätigt mit EHbasic.

Bei VBO wird der Volumenstrom, vor allem aber der Druckanstieg über die Software vorgegeben. Dies ermöglicht bei TIER 4 Dieselmotoren neue Abstimmungskonzepte von Hydrauliksystem und Dieselmotor. Aufgrund der elektrisch druckgeregelten Pumpe kann der maximale Systemdruck wie auch einzelne Verbraucherdrücke über eine variable Druckabschneidung, ohne zusätzlichen Komponentenaufwand, verlustfrei abgesichert werden.