Linearführungen

Inhalt

Leicht, vielseitig und einfach zu montieren: Linearführungen des Bosch Rexroth Montagesystems sind ausgelegt für den Aufbau von Handhabungseinrichtungen, Zuführsystemen und Führungen in Arbeitsmaschinen. Als präzise Laufrollenführungen eignen sie sich für hohe Geschwindigkeiten und mittlere Belastungen. Sie erhalten Ihre Linearführungen von uns auch fertig montiert in Wunschlänge sowie bei Bedarf mit Zahnriementrieb für den Anbau von Getrieben und Motoren.

 
Linearführungen-Sortiment für den Aluminiumprofil-Baukasten Linearführungen-Sortiment für den Aluminiumprofil-Baukasten

Linearführungen-Sortiment für den Aluminiumprofil-Baukasten


Der komplette Überblick über Linearführungen von Bosch Rexroth – direkt im Online-Katalog

Linear Motion Designer LF-MGE

Planen Sie schnell und einfach die optimale Auslegung Ihrer Linearführungen – mit dem intuitiven Linear Motion Designer LF-MGE:
- Kombination von bis zu 16 Traglagern
- Eingabe des dynamischen Bewegungsablaufs
- Überprüfung der Baugröße
- Übersichtliche Ergebnisdarstellung und Dokumentation
Bestellung der CD-ROM

 
Elemente zur manuellen Bewegung Elemente zur manuellen Bewegung

Elemente zur manuellen Bewegung

Von der Förderbahn über Zahnstangen und Tragrollen bis hin zur Hängegleiter – mit unserem Sortiment realisieren Sie mühelos jedes System zur manuellen Bewegung.

Elemente zur manuellen Bewegung

Von der Förderbahn über Zahnstangen und Tragrollen bis hin zur Hängegleiter – mit unserem Sortiment realisieren Sie mühelos jedes System zur manuellen Bewegung.

 
 

Lesen Sie mehr

 
Ergonomie Ergonomie

Ergonomie

Wie Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit Produktivität und Effizienz steigern.

ESD ESD

ESD

Bosch Rexroth Produktionssysteme – die optimale Lösung für die Anforderungen von ESD-, Reinraum- und Trockenraumbedingungen.

Schlanke Produktion Schlanke Produktion

Schlanke Produktion


Individuell gestaltete Fertigungslinien für höchste Effizienz und weniger Verschwendung.

Industrie 4.0 Industrie 4.0

Industrie 4.0

Montagetechnik von Bosch Rexroth ist fit für die Integration in Industrie-4.0-Umgebungen.

 
Engineering Software MTpro Engineering Software MTpro

Engineering Software MTpro


Intuitive Software für die komfortable Planung, Realisierung und Anpassung Ihrer Montagelinie.

eShop & Online-Katalog eShop & Online-Katalog

eShop & Online-Katalog


Gesamtüberblick über alle Profile, CAD-Daten und weiteres Zubehör mit komfortabler Online-Bestellfunktion.

Produkt-dokumentation Produkt-dokumentation

Produkt-dokumentation


Informative Dokumente zu Montagetechnik-Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Newsletter Newsletter

Newsletter

Informative Newsletter rund um Innovationen, Messeauftritte und Aktionen von Bosch Rexroth.