ManModel

Inhalt

Entwurf ergonomischer Arbeitsstationen – leicht gemacht

Die ManModel-Funktion in MTpro erleichtert den Entwurf ergonomischer Arbeitsstationen durch Simulation. Mit den menschlichen Modellen kann die Planungssoftware Entwürfe für einzelne Mitarbeiter anpassen – mit dem richtigen Greifraum, der richtigen Entfernung zu den Arbeitsmitteln und dem korrekten Blickwinkel.

Zum Einrichten eines Arbeitsplatzes stehen in der Planungs- und Entwurfssoftware weibliche und männliche menschliche Modelle in kleinen, mittleren und großen Größen zur Verfügung. Der Planer kann die Menschenmodelle sitzend, stehend oder gehend komplett konfigurieren und die Winkel der Körpergelenke individuell einstellen. Darüber hinaus lassen sich die verschiedenen Greifräume und Blickfelder simulieren.

Die MTpro-ManModel-Funktion ist in der MTpro CAD-Bibliothek enthalten und kann auch im Layout Designer-Tool verwendet werden. Layout Designer ermöglicht dem Anwender mit einem intuitiven Bedienkonzept die schnelle Erstellung auch komplexer Konstruktionen und Anlagenlayouts. Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Funktionen hat der Anwender in Layout Designer folgende Möglichkeiten:

  • Automatische Platzierung von ManModels auf Arbeitsstühlen
  • Blick auf den Arbeitsplatz aus der Perspektive des Mitarbeiters
  • Export der gesamten 3D-Szene mit ManModel zu CAD