Marginale Spalte

Schulung buchen

Bitte klicken Sie für die Anmeldung zu einer Schulung in deutscher Sprache.

Kontakt

Bosch Rexroth AG

Postfach 30 02 07

D-70442 Stuttgart

Tel.: +49 711 811-32990

E-Mail: mtpro@boschrexroth.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Schulungen

Inhalt

Bosch Rexroth bietet in regelmäßigen Abständen Schulungen zur MTpro-Software in deutscher und englischer Sprache an.

Es werden zwei verschiedene Schulungen angeboten:

  • Die Basisschulung umfasst die grundlegenden Funktionen der Software.
  • In der Layout Designer-Schulung werden die Funktionen des Layout Designers praktisch demonstriert und angewandt.

Basisschulung

Teilnehmer:

  • Vertriebsingenieure, Projekteure, Konstrukteure

Ziel:

  • Funktion und Anwendung der grundlegenden MTpro Bausteine
  • Verwendung der verfügbaren Funktionen für die Ausarbeitung von Angeboten und Dokumenten für den Kunden

Inhalt:

  • Produktsuche und -auswahl
  • Technische Produktinformationen, Datenblätter und Montageanleitungen
  • Produktkonfiguration
  • Erzeugung und Export von CAD-Modellen
  • Erstellung von Bestelllisten, eShop-Schnittstelle
  • Überblick über den Layout Designer

Hinweis:

Bitte bringen Sie wenn möglich einen Laptop/Tablet mit aktueller MTpro Version mit, da nur begrenzte Schulungsrechner zur Verfügung stehen.

Anzahl der Teilnehmer (min. – max.): 6 bis 12


Layout Designer-Schulung

Teilnehmer:

Vertriebsingenieure, Projekteure, Konstrukteure

Qualifikation:

Kenntnis der grundlegenden MTpro-Funktionen

Ziel:

  • Erlernen von Einrichtung und Entwurf eines Layouts mit dem Layout Designer-Tool
  • Allgemeine Layout Designer-Funktionen und spezielle Unterstützungsfunktionen für einzelne Produktlinien
  • Methoden zur Bearbeitung der Layoutdaten in Angeboten und CAD

Inhalt:

  • Layout-Designer-Module und -Benutzeroberfläche
  • Konfiguration von Komponenten und Baugruppen
  • Unterstützungsfunktionen wie Dimensionierung, Kopieren und Positionieren
  • Produktlinienspezifische Unterstützungsfunktionen und Makros
  • Berechnung der Stückliste
  • Export von Layouts und CAD-Modellen
  • Import von CAD-Modellen
  • Praktische Übungen

Hinweis:

Bitte bringen Sie wenn möglich einen Laptop / Tablet mit aktueller MTpro Version mit, da nur begrenzt Schulungsrechner zur Verfügung stehen.

Achten Sie auf eine gültige Lizenz. Bei Fragen zu Ihrer Lizenz wenden Sie sich bitte an mtpro@boschrexroth.de oder +49(711)811-32990.

Anzahl der Teilnehmer (min. – max.): 6 bis 12


Lokation

Bosch Rexroth AG, Löwentorstraße 68-70, 70376 Stuttgart

Die deutschsprachigen Schulungen finden an folgenden Terminen statt:

Datum Uhrzeit Typ
22.11.2016 09:00 - 17:00 Layout Designer
24.01.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
23.02.2017 10:00 - 16:30 Basisschulung
28.02.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
27.03.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
24.04.2017 10:00 - 16:30 Basisschulung*
08.05.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
27.06.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
25.07.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
18.09.2017 10:00 - 16:30 Basisschulung
25.09.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer
09.10.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer*
18.10.2017 08:30 - 14:00 Layout Designer**
28.11.2017 09:00 - 17:00 Layout Designer

* Schulung auf Englisch gehalten

** Lokation: 16761 Hennigsdorf (Berlin)