×

ActiveShuttle


  • Autonomes Transportsystem
  • Erhöhte Sicherheit durch die kamerabasierte 3D Hinderniserkennung
  • Touchscreen-Display
  • Automatisierter Transport von Bodenrollern (600 x 400 mm oder 400 x 400 mm)
  • Dank der robusten Lasernavigation keine Anpassungen der Fabrikinfrastruktur notwendig
  • Transportiert Nutzlasten bis zu 260 kg
  • Vollautomatische Ladestation
  • Zuverlässiges Laden mittels überfederter Ladekontakte
  • Platzsparendes Design
  • Einfache Befestigung


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-02-03 18:05:33