Zum Inhalt wechseln
×
- leistungsstarkes, standardisiertes und vielseitiges Fördersystem
- Einsatz in Bereichen Food & Packaging, Health Care, Montagelinien in Automotive & Elektronik und in der Maschinenverkettung
- Nietfreie Fixierung der Gleitleisten ohne Bearbeitung der Laufflächen
- Minimale Anzahl an Gleitleistenunterbrechungen
- FDA-konforme, reibungsarme Materialien für Komponenten, die ständiger Reibung ausgesetzt sind
- Standardisierte, universell verwendbare Komponenten
- Durchgängiges Produktprogramm in den Baugrößen 65, 90, 120, 160, 240, 320
- Nietfreie Fixierung der Gleitleisten ohne Bearbeitung der Laufflächen
- Minimale Anzahl an Gleitleistenunterbrechungen
- FDA-konforme, reibungsarme Materialien für Komponenten, die ständiger Reibung ausgesetzt sind
- Standardisierte, universell verwendbare Komponenten
- Durchgängiges Produktprogramm in den Baugrößen 65, 90, 120, 160, 240, 320
- Geeignete Komponenten und Bauteile für den Einsatz in einer EPA (ESD Protected Area – Elektrostatisch gefährdeter Bereich)
- Leitfähige Komponenten
- Ableitfähige Verbindungstechnik
- Baugröße: 65, 90
- Max. Geschwindigkeit: 30 m/min
- Universelle Verwendung im Aluminium- und Edelstahlsystem
- Geringer Planungsaufwand durch übersichtlichen Baukasten
- Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
- Optimale Anpassung an das Fördergut durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Zahlreiche Komponenten für die WT-Steuerung wie z. B. Weiche, Stopper, Positioniereinheit, …
- Laufsohlen mit unterschiedlichen Materialien wählbar
- Kompatibel zum Identifikationssystem ID 15
- Sicherer Teiletransport durch modularen Aufbau mit umfangreichen Zusatzkomponenten
- Komfortable Montage mit dem passenden Werkzeug