×

Seitenführung


  • Universelle Verwendung im Aluminium- und Edelstahlsystem
  • Geringer Planungsaufwand durch übersichtlichen Baukasten
  • Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
  • Optimale Anpassung an das Fördergut durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • Vielfältige Kombinationen von Profilschienen und Haltern ermöglichen individuelle Lösungen
  • Einfache Reinigung
  • Robust
  • Verstellbar mit nur einem Werkzeug
  • Schnittstelle Nut 10 mm
  • Ermöglicht einfaches Verstellen von Haltern der Seitenführungen
  • Klemmhebel M6x25 für Kreuzstück
  • Klemmhebel M6x40 für Halter
  • Anbau und Verstellmechanismus sind für gute Zugänglichkeit des Transportguts unter dem Fördersystem platziert
  • Anbau und Verstellung auch in horizontalen und vertikalen Kurven. Für Horizontalkurven ist eine kundenseitige Anpassung erforderlich
  • Universelle Verwendung im Aluminium- und Edelstahlsystem
  • Geringer Planungsaufwand durch übersichtlichen Baukasten
  • Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
  • Optimale Anpassung an das Fördergut durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • Universelle Verwendung im Aluminium- und Edelstahlsystem
  • Geringer Planungsaufwand durch übersichtlichen Baukasten
  • Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
  • Optimale Anpassung an das Fördergut durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • Ermöglicht den kostengünstigen Vertikaltransport von leichten Produkten. Über den Anpressdruck auf die flache Förderkette wird die Reibung erhöht und dadurch ein sicherer Transport in einer Vertikalstrecke ermöglicht.


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:44:05