×

VarioFlow plus Edelstahlsystem (STS)


  • Nietfreie Fixierung der Gleitleisten ohne Bearbeitung der Laufflächen
  • Minimale Anzahl an Gleitleistenunterbrechungen
  • FDA-konforme, reibungsarme Materialien für Komponenten, die ständiger Reibung ausgesetzt sind
  • Standardisierte, universell verwendbare Komponenten
  • Durchgängiges Produktprogramm in den Baugrößen 65, 90, 120, 160, 240, 320
  • Nietfreie Fixierung der Gleitleisten ohne Bearbeitung der Laufflächen
  • Optimierte Gleiteigenschaften und FDA-konformer Werkstoff der Gleitleiste
  • Ein Gleitleistenquerschnitt für alle Größen
  • Wenige Schraubverbindungen
  • Ein Profilquerschnitt für alle Größen
  • FDA-konforme Materialien bei Komponenten, die ständiger Reibung ausgesetzt sind
  • Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
  • Staufähig
  • Reduzierte Reibung bei Kurvenrädern und patentierten Rollenkurven zur Verschleißminimierung und damit Realisierung längere Strecken
  • Beidseitig gedichtete Kugellager in Edelstahl mit FDA-konformem Spezialfett in Kurvenrädern und patentierten Rollenkurven
  • Basiseinheiten mit beidseitiger Schnittstelle für Antriebsbausatz und Transmission (aktive Brücke)
  • Freie Auswahl der Motoranbaulage vor Ort
  • Konfigurierbarer Antriebsbausatz (Standardgetriebemotor oder Rundwelle)
  • Mehrspursysteme mit Standard-Komponenten realisierbar
  • Durchgängige Gleitleiste für Reduzierung von Geräuschen und Verschleiß
  • Wenige Schraubverbindungen
  • Reinigungsfreundlich durch weitgehend ablaufende Oberflächen
  • Einfache Befestigung von Werkstückaufnahmen durch 10 mm-Profilnuten im Werkstückträgerrahmen
  • Stützen auch in Kombination mit AL-Strecken verwendbar


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:49:06