×

Werkzeuge


  • Komfortable Montage mit dem passenden Werkzeug
  • Sehr kompaktes Montagewerkzeug für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen zum Ein- und Ausdrücken des Kettenstiftes
  • Eine einfache Zweihandmontage ist auch über Kopf stets gewährleistet
  • Durch einen Sechskant an der Spindel ist der Antrieb mit einem Akkuschrauber möglich
  • PTFE Spray zur Reduzierung der Reibung und der Geräuschemission
  • Montagewerkzeug zum einfachen, kräfteschonenden Aufclipsen der Gleitleiste in das Streckenprofil.
  • Die Bohrvorrichtung kann rechts- oder linksbündig angeschlagen werden und dient der positionsgenauen Anbringung der Bohrung zur Sicherung der Gleitleiste, sowohl am Strecken-, als auch am Stützprofil.
  • Mit der Gehrungsschere kann die Gleitleiste einfach und schnell auf richtige Länge und Winkel zugeschnitten werden.
  • Handkurbelbetriebenes Biegewerkzeug (A, ohne Rollensatz) zum Biegen von Profilen.
  • Rollensatz abgestimmt auf die Profilschiene zur seitlichen Führung des Transportguts.
  • Wir empfehlen, das Biegen der Seitenführungen bei Ihrem Bosch Rexroth-Vertriebspartner durchführen zu lassen.
  • Werkzeug zur Einstellung des kundenspezifischen Drehmoments der optional erhältlichen Sicherheitskupplung des Antriebsbausatzes.


Änderungen vorbehalten, Stand 2021-03-08 10:05:29