ActiveCockpit – Interaktive Kommunikationsplattform für die Fertigungsindustrie

ActiveCockpit – Interaktive Kommunikations- plattform für die Fertigungsindustrie

Verarbeiten und Darstellen von Fertigungsdaten in Echtzeit

Effiziente Fertigungsprozesse erfordern ständige Verbesser- ungen. Für Fehlervermeidung und Optimierungen gilt es, schnell auf lückenlose Daten zugreifen zu können.

Dies ermöglicht rasche Reaktionen bei minimalem Aufwand – an der Fertigungslinie im Unternehmen.

Inhalt
 

 

 

Verarbeiten und Darstellen von Fertigungsdaten in Echtzeit

Effiziente Fertigungsprozesse erfordern ständige Verbesserungen. Für Fehlervermeidung und Optimierungen gilt es, schnell auf lückenlose Daten zugreifen zu können. Dies ermöglicht rasche Reaktionen bei minimalem Aufwand – an der Fertigungslinie im Unternehmen.

 
 

Mit ActiveCockpit für die Produktion haben Sie alle relevanten Daten direkt an der Linie

Als interaktive Kommunikationsplattform verarbeitet und visualisiert ActiveCockpit Fertigungsdaten in Echtzeit. ActiveCockpit vernetzt IT-Anwendungen wie Fertigungsplanung, Qualitätsdatenverwaltung und Email-Versand mit den Softwarefunktionen von Maschinen und Anlagen. Die Informationen dienen als Basis für Entscheidungen und Prozessoptimierungen.

 
 

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Alle relevanten Informationen in Echtzeit für jeden direkt an der Linie verfügbar
  • Intelligente Vernetzung spart Zeit bei der Informationsaufbereitung
  • Effizientere Verbesserungsprozesse durch klare Analyse und eindeutige Maßnahmendefinition

 
 

Industrie 4.0

  • Echtzeiterfassung, Aufbereitung und Visualisierung aller relevanten Daten einer Fertigung für den Informationsaustausch zwischen Mensch, Maschinen und Produktionsprozess im Shop floor
  • Interaktive Software für die Diagnose und Optimierung von Anlagen und Prozessen sowie Störungsmanagement
  • Browser-basierte Internet-Standards und Offenheit für Applikationen Dritter
  • Einfache Anbindung an verschiedene Back-End-Systeme (MES/ERP)