×

Beleuchtung


  • Preiswerte Lösung für die ergonomische Ausleuchtung von Arbeitsplätzen
  • Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch
  • Kompakte Maße und geringes Gewicht
  • Blendfreies Licht durch die Kombination von Parabolraster und Diffusor-Folie
  • 60 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Arbeitsplatzleuchten
  • Blendfreies Licht höchster Qualität (Güteklasse A nach DIN 5035-T2); Farbtemperatur: 4000 K
  • Mit elektronischem Vorschaltgerät für flimmerfreies Licht (> 25 kHz)

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 12:28:20