Arbeitsdrehstühle

Inhalt

Dynamisches Sitzen – ergonomisch und funktional

Viele Menschen verbringen den größten Teil ihres Lebens an ihrer Arbeitsstation – insbesondere im Bereich der Produktion. Ergonomie und eine gesunde Körperhaltung sind besonders wichtig für ihre Mitarbeiter bei der Arbeit an Produktionslinien, Maschinen oder Förderbändern. Ein guter Arbeitsdrehstuhl muss dynamisches Sitzen und damit die Gesundheit der Menschen optimal unterstützen. Er muss sich individuell an den Nutzer und seine typischen Bewegungsabläufe beim Arbeiten anpassen lassen.

Die Ergonomie Ihrer Arbeitsplätze optimieren Sie ganz einfach mit funktionellen Arbeitsdrehstühlen, die speziell für die jeweilige Arbeitssituation angepasst sind. Diese federn die besonderen körperlichen Belastungen bei immer wiederkehrenden Bewegungsabläufen wirkungsvoll ab. Sie unterstützen jeden Mitarbeiter individuell dabei, während seiner Tätigkeit eine gesunde Sitzhaltung beizubehalten. So fördern Sie das Wohlbefinden sowie die Produktivität am Arbeitsplatz und verringern die durch Beschwerden des Muskel- und Skelettapparats verursachten Krankheitszeiten.

Bei Rexroth entstehen ergonomische Lösungen in enger Kooperation von Arbeitsmedizinern und Ergonomie-Experten, die über einen tiefen Einblick in die Arbeitssituation von Menschen in den unterschiedlichsten Industriebranchen verfügen. Hinzu kommen vielfältige, jahrzehntelange Erfahrungswerte aus dem industriellen Produktionsumfeld.

Vorteile auf einen Blick

  • Unterstützt die S-Form der Wirbelsäule, Lendenwirbelstütze
  • Fördert dynamisches Sitzen durch synchrone Techniken und Gewichtsregulierung
  • Erweiterbare Bedienelemente für einfache Anpassung
  • Ergonomisches Zubehör
  • Konische Rückenlehne für mehr Oberarmfreiheit
  • Strapazierfähige und leicht zu reinigende Materialien
  • Ein Stuhldesign für alle Einsatzbereiche
  • Einfache Modellierung inklusive Mann-Modell des gesamten Arbeitsplatzes im Projektierungstool MTpro
  • Verwendung von umweltfreundlichen Materialien

Anwendungsfelder

  • Montage- und Produktionsarbeitsplätze
  • ESD-Arbeitsplätze
  • Reinraummontage
  • Test- und Prüfarbeitsplätze
  • Stehhilfen für Produktions- und Werkstätten