Marginale Spalte

Arbeitsplatzsysteme und Zubehör

Inhalt

Mit MPS sind Sie flexibel bei der Gestaltung Ihrer individuellen Arbeitsplatzlösung. Sie können zwischen Produkten nach Kundenwunsch auswählen, bei denen Sie aus einer Vielzahl von Parametern eine für Sie genau passende Lösung zusammenstellen können. Oder Sie wählen aus Standardprodukten mit festen Abmessungen aus.

Ergänzend steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm, bestehend aus Arbeitsplatzbeleuchtung, Energiebereitstellung, Informations- und Werkzeugbereitstellung sowie ESD-Komponenten und Arbeitsdrehstühlen zur Verfügung.

Individuell gestaltete Arbeitsplätze sorgen für:

  • Gezielte und optimierte Nutzung von Kapazitäten
  • Arbeiten mit weniger Ermüdung
  • Gesteigerte Produktivität
  • Motivierte Mitarbeiter

Informieren Sie sich auch über den Aufbau von Arbeitsplätzen, Materialwagen oder Regalen mit unserem Rundrohrsystem EcoShape .


Arbeitsplatz nach Kundenwunsch

Der Arbeitsplatz nach Kundenwunsch bietet variable Abmessungen und vielfältige Baugruppen für die individuelle und flexible Gestaltung Ihrer Arbeitsplätze.

Sie können Ihren Arbeitsplatz z. B. mit einer Tischplatte, Materialbereitstellung und Beleuchtung ausstatten. Dies ermöglicht Ihnen die Abbildung eines Kanban-Systems und somit die Trennung zwischen Montage und Logistik.


Höheneinstellbarer Arbeitsplatz

Ergonomisch ideale Arbeitsbedingungen schaffen Sie durch den Einsatz eines höheneinstellbaren Arbeitsplatzes, den Sie individuell auf die Körpergröße Ihrer Mitarbeiter einstellen können. Durch den einfachen Wechsel zwischen Steh- und Sitzposition vermeiden Sie einseitige Belastungen sowie frühzeitiges Ermüden Ihrer Mitarbeiter.

Die elektrisch in der Höhe einstellbaren Arbeitsplätze bieten eine einfache und stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe.


Arbeitsplatzbeleuchtung

Das Systemleuchtenprogramm von Rexroth bietet Ihnen dazu blend- und flimmerfreies Licht in höchster Qualität (Güteklasse A nach DIN 5035-T2).

Entsprechend der Aufgabenstellung können Sie eine Einzelleuchte wählen oder mehrere Leuchten beliebig kombinieren und anordnen.

Mit fertig konfektionierten Verbindungskabeln können Sie die Beleuchtung sicher und schnell installieren, auch ohne Elektriker.


Stromversorgung

Das Energieprogramm von Rexroth gestattet es Ihnen den Arbeitsplatz um Steckdosenleisten, Energieleisten, Verbindungskabel, Luftbereitstellung sowie Fußhebel zu ergänzen.


Informationen

Mit den Komponenten zur Informationsbereitstellung können Sie alle wichtigen Informationen direkt am Arbeitsplatz und in der Produktion bereitstellen. Ihre Mitarbeiter können dann die richtigen Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen.

Die Informationsbereitstellung garantiert eine hohe Transparenz und ist eine wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung nach DIN/ISO 9000ff.


Optimale Positionierung der Werkzeuge

Richtige und ergonomische Positionierung der Werkzeuge ist die Basis für eine produktive Gestaltung der Arbeitsplätze. Durch die leichte Erreichbarkeit der Werkzeuge werden einseitige und belastende Bewegungen verhindert.


Elektrisches Kistenhubgerät

Das elektrische Kistenhubgerät dient der ergonomischen Teilebereitstellung am Arbeitsplatz. Die geringe Bauhöhe ermöglicht z. B. den Einbau unter Transfersystemen.

Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s


Arbeitsplatzzubehör

Das Arbeitsplatzzubehör für die funktionelle Gestaltung des Arbeitsplatzes lässt sich an jedem Arbeitsplatz einsetzen und verbessert die Leistung Ihrer Mitarbeiter. Sie bieten definierten Aufbewahrungsplatz, unterstützen Arbeitsprozesse und sorgen für eine optimale Transparenz und Ergonomie.


Arbeitsdrehstühle

Ob an einer manuellen Produktionsstraße, im Reinraum oder bei der Endkontrolle: Wenn Ihre Mitarbeiter ihre Tätigkeiten im Sitzen ausüben, sind damit viele unterschiedliche Bewegungsabläufe verbunden. Falsche Körperhaltungen machen sich dabei schnell in Form von Muskel-, Wirbelsäulen- oder Gelenkbeschwerden bemerkbar. Darüber hinaus spielt auch mit zunehmendem Alter die richtige Durchblutung aller Körperregionen eine immer wichtigere Rolle.

Die Arbeitsdrehstühle von Bosch Rexroth sind optimal auf diese Anforderungen ausgelegt. Sie unterstützen und fördern die Effizienz der Mitarbeiter und helfen ihnen bei der Erhaltung der Gesundheit.

Mehr Informationen finden Sie