Marginale Spalte

Manuelle Verkettung

Inhalt

Ergänzend bietet Rexroth ein umfassendes Komplettprogramm zur Bereitstellung von Materialien in Ihrer Produktion und an Arbeitsplätzen.


Arbeitsplatz-Materialwagen nach Kundenwunsch

Mit dem Arbeitsplatz-Materialwagen haben Sie viele Möglichkeiten einen Materialwagen mit den zugehörigen Teilen für jede Produktvariante vorzukommissionieren.

  • Umstellungszeitpunkte werden auf ein Minimum reduziert.
  • Die Materialwagen sind auf die Arbeitsplätze nach Kundenwunsch anpassbar.

Logistikstandard-Materialwagen

Der Logistik-Materialwagen dient der manuellen Verkettung eines Supermarktregals mit Arbeitsplätzen sowie zweier Arbeitsplätze oder Produktionsinseln. Der Logistiker nutzt den Materialwagen, um Arbeitsplätze mit Material aus den Supermärkten zu bestücken.

Individuelle Lösungen bieten Ihnen Logistik-Materialwagen nach Kundenwunsch.


FiFo-Station

Die FiFo-Station entspricht einem Supermarkt für Bodenroller, Materialwagen und Kommissionierwagen. Die Größe des Supermarktes lässt sich einfach und schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse durch den modularen Aufbau des Schienensystems anpassen.


Manuelle Verknüpfung mit EcoFlow

Mit EcoFlow-Komponenten realisieren Sie den Materialfluss an Arbeitsplätzen, bei deren Verknüpfung, sowie im Lager- und Kommissionierbereich. Materialien in unterschiedlichsten Behältern, wie zum Beispiel Blisterpackungen und Kleinteilebehälter, können mittels EcoFlow direkt am Arbeitsplatz oder über ein Supermarktregal bereitgestellt werden.

Benutzerdefinierte Transportbänder können verwendet werden, z. B. um Arbeitsplätze individuell zu verknüpfen. Dabei definieren Sie die notwendige Spurbreite sowie das für Ihren Einsatz geeignete Fördermedium.