Materialbereitstellung und Regalsysteme

Inhalt

Die Vorteile des Systems kommen überall zum Tragen:

Mit den Rexroth-Regalsystemen können Sie Materialien und Behälter auf vielfältige Art und Weise bereitstellen. Ganz gleich ob im Handel, im Handwerk oder in der Industrie. Die Regalsysteme können an zentraler Stelle als Supermarktregal oder zur Bereitstellung von Behältern direkt am Arbeitsplatz genutzt werden.

Sparsam: Dank verschiedener Transportbänder und Rollen

Universell: Dank den vom Kunden angegebenen Ausrüstungen und Abmessungen (mit MPScalc)

Fit für die Zukunft: Dank leichtem Umbau und problemloser Erweiterung

Klares Design: Dank der farbigen Rollen in den Transportbändern (Kanban)

Effizient: Dank der Einbeziehung des FiFo-Prinzips

Informieren Sie sich auch über den Aufbau von Arbeitsplätzen, Materialwagen oder Regalen mit unserem Rundrohrsystem EcoShape .


XLean

Das Regalsystem XLean besteht aus einem Stahlprofil und Rollen mit oder ohne Spurkranz. Dieses Regalsystem ist besonders kostengünstig.


Lean

Das Regalsystem Lean zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Kombinationsvielfalt aus. Rollen in den Farben Rot, Gelb und Grün signalisieren rechtzeitig Nachfüllbedarf und verhindern gleichzeitig zu hohe Bestände.


EcoFlow

Das Regalsystem EcoFlow hat durchgängige Rollen in variabler Breite. Damit ist EcoFlow ideal geeignet für schwere Lasten und Werkstückträger sowie für den Transport von z. B. Blisterpackungen, Waschrahmen und Kartons.


Einzelne Komponenten und Module

Vollständige Flexibilität bei der Ausgestaltung Ihres Regals erhalten Sie bei der Verwendung von Baugruppen und Einzelkomponenten.

  • Module XLean, Lean, EcoFlow
  • Einzelne Komponenten für XLean, Lean, EcoFlow
  • Einzelne Komponenten für alle Regale

Aluminium-Vario-Greifbehälter

Das Rexroth-Greifbehälterprogramm bietet Ihnen eine Lösung zur Bereitstellung von Kleinteilen für unterschiedlichste Anforderungen.

Die Vario-Greifbehälter bieten Ihnen durch längenvariable Profile die Möglichkeit, variierende Volumina/Mengen einfach und kompakt auf engstem Raum bereitzustellen.

Der Greifbehältersockel ermöglicht die ergonomisch optimale Ausrichtung eines Greifbehälterstapels sowie dessen einfache Anbringung auf dem Tisch oder an horizontalen und vertikalen Strebenprofilen.


Kunststoff-Greifbehälter

Die robusten und strapazierfähigen Behälter besitzen ergonomisch gestaltete Greifflächen. Diese ermöglichen ein schnelles und sicheres Teilegreifen. Durch die einfache Austauschbarkeit der Behälter wird der Aufwand für die Kommissionierung, den Teilenachschub und das Umrüsten der Arbeitsplätze reduziert.

Die Kunststoff-Greifbehälter können über das Einhängeprofil oder Materialebenen am Arbeitsplatz bereitgestellt sowie in Materialwagen integriert werden.