Praxis-Tipp:
Erhöhte Transparenz und Qualität durch standardisierte Information

Inhalt

Nutzen Sie jetzt unser Aktionsangebot!

Sparen Sie 10 % vom 01.09.2014 bis 31.10.2014 beim Kauf von Rexroth Infoboards.

Die aktuelle Preisliste finden Sie hier .

Visualisierung von Zielen, Ergebnissen und Maßnahmen direkt vor Ort!

Mit den Rexroth Infoboards wird ein wesentlicher Baustein der schlanken Produktion erfüllt: Wichtige Informationen, wie Produktionskennzahlen und Zielvereinbarungen, aber auch Teamübersichten oder Zuständigkeiten innerhalb eines Bereiches können vor Ort bereitgestellt werden.

Zudem bieten die Infoboards durch ihre stabile und robuste Bauweise volle Industrietauglichkeit.

Die Infoboards werden in drei Ausführungen angeboten:

  • Für Stecknadeln oder einsetzbar als Projektionswand
  • Als Lochblech für Magnete und Schrauben
  • Oder magnetisch und doppelseitig beschreibbar für Marker.

Eine Kombination aus mehreren Infoboards ermöglicht den Aufbau von CIP-Ecken und Gesprächsinseln.

Produktübersicht:

Infoboard Wand

  • Pin: h x b = 1484 x 1234 mm (3 842 515 775)
  • Magnet/ Lochblech: h x b = 1184x1484 mm (3 842 516 405)
  • Magnet/ Marker: h x b = 1184 x 1484 mm (3 842 515 776)

Infoboard Economic

  • Pin: h x b = 1484 x 1234 mm (3 842 515 771)
  • Magnet/ Lochblech: h x b = 1184x1484 mm (3 842 516 406)
  • Magnet/ Marker: h x b = 1184 x 1484 mm (3 842 515 772)
  • Mit Rollen nachrüstbar für mobilen Einsatz

Infoboard Mobil

  • Pin: h x b = 1484 x 1234 mm (3 842 515 773)
  • Magnet/ Lochblech: h x b = 1184x1484 mm (3 842 516 407)
  • Magnet/ Marker: h x b = 1184 x 1484 mm (3 842 515 774)
  • Schwenkbar mit feststellbaren Rollen

Zubehör:

Winkel für Infoboard Wand (3 842 515 547)

  • für Wandbefestigung
  • mit Befestigungsmaterial

Rollensatz für Infoboard Economic (3 842 536 129)

  • im Set
  • ESD