Praxis-Tipp:
Strukturiertere Arbeitsabläufe durch einen funktionell gestalteten Arbeitsplatz

Inhalt

Nutzen Sie jetzt unser Aktionsangebot!

Sparen Sie 10 % vom 01.04.2014 bis 31.05.2014 beim Kauf von Rexroth Schubladenschränken.

Die aktuelle Preisliste finden Sie hier .

Erhöhen Sie Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz durch ausreichenden Stauraum!

Die Rexroth Schubladenschränke bieten ausreichend Verstaumöglichkeiten und optimale Funktionalität auf höchstem Standard.

Mit diesem neuen Programm verwirklichen Sie das 5S – Prinzip mit dem Anspruch auf eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien und Werkzeugen.

Mit Hilfe des Beschriftungsfeldes an der Aluminium-Griffleiste schaffen Sie definierte Ablageflächen, um die Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz zu wahren.

Eine funktionelle und ergonomische Werkzeugbereitstellung verringert Suchzeiten und erhöht somit gleichermaßen Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und schließlich die Produktivität am Arbeitsplatz.

Die Rexroth Schubladenschränke sind auf den neuesten Stand der Technik und bieten Ihnen Qualität auf höchstem Niveau!

Produktübersicht:

Unterbauschublade ESD-fähig (3 842 546 533)

  • Höhe: 149 mm; Schubladenhöhe: 120 mm
  • Material: ESD Stahlblech, staubgrau, RAL 7037

Schubladenschrank, zwei Schubladen (3 842 546 534) (ESD 3 842 546 538)

  • Höhe: 360 mm; Schubladenhöhe: 1 x 60 mm, 1 x 300 mm
  • Material: Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035; ESD Stahlblech, staubgrau, RAL 7037

Schubladenschrank, drei Schubladen (3 842 546 535) (ESD 3 842 546 539)

  • Höhe: 360 mm; Schubladenhöhe: 1 x 60, 1 x 120, 1 x 180
  • Material: Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035/ ESD Stahlblech, staubgrau, RAL 7037

Container, vier Schubladen (3 842 547 886) (ESD 3 842 546 540)

  • Höhe: 540 mm; Schubladenhöhe: 2 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 240 mm
  • Material: Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035/ ESD Stahlblech, staubgrau, RAL 7037
  • Rollen und Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten!

Container, sechs Schubladen (3 842 547 887)

  • Höhe: 540 mm; Schubladenhöhe: 4 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180
  • Material: Stahlblech, staubgrau, RAL 7037
  • Rollen und Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Befestigungssätze für die Montage am Arbeitsplatz, sowie eine Bohrschablone, sind im Lieferumfang enthalten!

Zubehör:

So erhalten Sie weiterführende Informationen:

Rufen Sie uns unter Telefon 0711/811-30698 an oder verwenden Sie folgende Links.