Das Rundrohrsystem für neue Dimensionen

Inhalt

Vielseitig in der Anwendung

EcoShape überzeugt durch seine unvergleichliche Vielseitigkeit:

Mit nur wenigen Bauteilen kann eine fast unbegrenzte Anzahl von Designmustern realisiert werden. Als einziges Rundrohrsystem seiner Art ist es voll kompatibel mit den Profilen aus dem Aluminium-Profilbaukasten der Mechanik-Grundelemente und den Manuellen Produktionssystemen von Rexroth. Das schafft noch mehr Spielraum beim Realisieren von professionellen, bedarfsorientierten Lösungen für Arbeitsplätze, Materialwagen, Regale und viele andere Anwendungen.

EcoShape ist vielseitig einsetzbar:

  • Unübertroffene Flexibilität für die verschiedensten Kombinationen und Konfigurationen
  • Vielseitige und einheitliche Anwendungen erstellen
  • Hohe Stabilität mit Aluminiumprofilen und ausgefeilter Anschlusstechnik
  • Bestehende Produktionslinien professionell ergänzen und optimieren

Adapter N10, 45 zur Verbindung von EcoShape-Rundrohr D28L mit MGE-Profil 45x45 durch integrierte 10 mm Nut oder mittels Zentralschraube

Bei der Neukonzeption oder bei der Erweiterung von individuellen, bedarfsgerechten Anwendungslösungen zeigt EcoShape seine ganze Stärke.

Es sind vor allem die durchdachten Verbindungen zu den Komponenten bestehender Profilbaukästen, die das System unvergleichbar perfekt machen.

Mit dem XLean-Adapter können EcoShape-Rundrohre als Gleitschiene integriert werden.

 

Somit steht ein Gesamtsystem in der Manuellen Produktion zur Verfügung, das eine einzigartige Funktionserweiterung auf professionellem Niveau ermöglicht.

Rohrschelle D28L/N10 zur Integration von z. B. Materialebenen in EcoShape-Gestelle