Transfersystem ActiveMover

Inhalt
 

ActiveMover: Linearmotorisches Transfersystem für Kurztaktanwendungen

Überall dort, wo Produkte besonders schnell und präzise transportiert werden müssen, setzt ab jetzt das neue linearmotorische Transfersystem von Rexroth die Standards: Mit einer einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Belastbarkeit erhöhen Sie mit dem neuen ActiveMover Stück für Stück Ihre Prozessqualität, Ihre Produktivität und Ihre Wirtschaftlichkeit.

Nützliche Informationen

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Präzise: Exaktes Positionieren des Werkstückträgers durch integriertes Messsystem, ohne zusätzliche Indexierung
  • Schnell: Kürzere Taktzeiten durch hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung, schnellerer Trägerwechsel
  • Robust: Kraftvoller Antrieb bis 160 N pro Träger plus solides Design - für einfachste Prozessintegration und breites Einsatzspektrum
  • Flexibel: Beliebige Steuerungen anbindbar, jeder Träger frei programmierbar und schnell umrüstbar
 

Technische Eckdaten

    • Hohe Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm
    • Geschwindigkeit bis 150 m/min
    • Beschleunigung bis 4 g
    • Zuladung pro Werkstückträger bis 10 kg
    • Werkstückpalettenbreite von 165 mm, für Aufnahme bis 500 mm
    • Robustes Design
    • Reversierbetrieb
    • Asynchron- und Synchronbetrieb
    • Standardschnittstelle für alle Prozesssteuerungen