Transfersysteme von Rexroth. Die richtige Lösung für jede Produktionsart.

Material- und Informationsflusssysteme
Marginale Spalte
Inhalt

Langjährige Erfahrung, robuste Produkte und innovative Technik sind kennzeichnend für die Transfersysteme von Rexroth.

Das Programm umfasst Doppelgurt- und Staurollen-Transportsysteme für Transportgewichte von wenigen Gramm bis 300 kg. Über Identifikationssysteme werden die Werkstücke in der Anlage gesteuert und Daten zur Qualitätssicherung dokumentiert.

Immer wieder werden in der Fabrikautomation Fördersysteme benötigt, die Werkstücke sowohl horizontal als auch vertikal transportieren, speichern und positionieren. VarioFlow, das neue Kettenfördersystem von Rexroth, überzeugt hier mit eindeutigen Fakten: Es ist preiswerter als andere Kettenfördersysteme – bei besseren Leistungsdaten.

Ob einfache Umlaufsysteme oder komplexe Produktionsanlagen: Material- und Informationsflusstechnik von Rexroth wird weltweit in Fertigung, Montage und Prüfung eingesetzt.