Das Plus an Innovationen

  • Kurze Lieferzeiten
  • Hohe Flexibilität und Planungsfreiheit
  • Wartungsfreundlich
  • Leise im Betrieb
  • Einfachste Montage
Inhalt
 
  • Reinigungsfreundlich durch ablaufende Oberflächen
  • Smarter Aufbau durch den Einsatz eines Unterstützungsprofiles ab Baugröße 160 mm (anstelle eines Mittenprofiles)
 



 
  • Durchgängiges Produktprogramm in Aluminium und Edelstahl, in den Baugrößen 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
  • Standardisierte Komponenten universell verwendbar
  • Einfache Realisierung von Steig-, Neigstrecken durch Halter mit abbrechbaren Zentriernasen
  • Zentrierhilfe für Zusatzbohrungen zur Befestigung von z. B. Tropfwannen, Schutzvorrichtungen, etc.
 



 
  • Bei Komponenten, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, werden FDA konforme Materialien eingesetzt
  • Beidseitig gedichtete Kugellager in Edelstahl und mit FDA konformen Spezialfett
  • Konfigurierbarer Antriebsbausatz (mit Standardgetriebemotor, oder mit kundenspezifischer Schnittstelle, ..)
  • Mehrspursysteme/Wendelspeicher durch koppelbare Antriebe/Kurvenräder mit Standard Komponenten realisierbar
  • Reversierbetrieb möglich
 



 
  • Große Anzahl an Kettentypen passend für unterschiedliche Anwendungen
  • Erschütterungsarmer Transport kleiner Teile und Staufähigkeit durch Überdeckung der Kettenglieder
  • Einfacher Austausch der Kettenplatte ab Baugröße ab 160 mm

Zur schnellen Anpassung an Ihrer Aufgaben stehen Funktionseinheiten zur Verfügung wie:

  • Automatisch verstellbare Seitenführung
  • Universalweiche
  • Verstelleinheit für Klemmförderer
  • Aktive Brücke
 



 
 

Das Plus an Projektierung


Einfache und schnelle Projektierung mit MTpro

MTpro ist die intuitiv bedienbare Software zur Projektierung von Montagesystemen, die Sie von der Auswahl über die Konfiguration bis zur Bestellung der Produkte von Rexroth begleitet.

MT pro