Kettenfördersystem VarioFlow. Hervorragende Leistung – unschlagbarer Preis

Marginale Spalte
Inhalt

VarioFlow, das neue Kettenfördersystem von Rexroth, überzeugt mit eindeutigen Fakten: Es ist preiswerter als andere Kettenfördersysteme – bei besseren Leistungsdaten.

Extreme Belastbarkeit

Durch die außergewöhnlich stabile Kette erreicht VarioFlow Kettenzugkräfte von bis zu 1.250 N. Die nahezu geschlossene Kettenoberfläche ermöglicht den Transport selbst kleiner Bauteile. Das breite Produktprogramm erlaubt es, unterschiedlichste Förderaufgaben zu lösen.

Passt sich schnell an jede Aufgabe an

Ein herausragendes Kennzeichen von VarioFlow ist die einfache Anpassung an die jeweilige Aufgabe. VarioFlow meistert auch die schwierigsten Streckenführungen, in denen andere Fördersysteme versagen. So erfordert die Anpassung an spezifische Aufgaben vor Ort meist nur den Austausch einiger Bauteile, wie zum Beispiel der Kette oder der Gleitschienen.

Umfangreiches Sortiment

Ob vertikaler oder horizontaler Transport – die große Auswahl an standardisierten Kurven und Bögen eröffnet neue Freiräume für Planung und Realisierung.

Eine breite Palette von Förderketten

Unterschiedliche Produkte erfordern unterschiedliche Kettentypen. VarioFlow hat viele Stile zur Auswahl:

  • Flachkette
  • Mitnehmerkette
  • Kette mit Stahlblech
  • ESD-Kette
  • Haftreibungskette
  • Staurollenkette
  • Roller-Mitnehmerkette
  • Universalkette

Geschwindigkeit nach Wunsch

Außer der Streckenführung mit vertikalen und horizontalen Kurven, Kurvenrädern, Seitenführungen und Profilen ist auch das Antriebskonzept modular: Die drehzahlvariablen Antriebe sind kompakt gebaut und mit Überlastkupplung ausgestattet. Motoren mit integrierten Frequenzumrichtern ermöglichen eine stufenlose Bandgeschwindigkeit, die vor Ort auf Ihre Wünsche eingestellt werden kann.

Seitenführungsprogramm für Kettenfördersysteme

Rexroth hat das umfangreiche Angebot der Kettenfördersysteme VarioFlow und VarioFlow S um ein neues Seitenführungsprogramm erweitert. Es besteht aus Haltern, Klemmhaltern, Profilschienen und Profilabdeckleisten, mit denen unterschiedlichste Teile in zahlreichen Standardanwendungen sowie kundenspezifischen Anwendungen geleitet werden.

Anwendungsbeispiele

Ob Metallwerkstück, elektronische Bauteile oder Kosmetika. Ob Lebensmittel- oder Verpackungsindustrie – VarioFlow ist das Transportsystem für alle Fälle.

Vorteile auf einen Blick:

  • modulares Fördersystem, abgestimmt auf die Mechanik-Grundelemente von Rexroth
  • effiziente Planungssoftware MTPro, auf Basis von AutoCAD
  • schnelle, reibungslose Montage durch vorgefertigte Module
  • preiswerte Produkt-Hardware
  • hohe Kettenzugkräfte
  • modulare, kompakte Antriebe für Fördergeschwindigkeiten von 5 bis 66 m/min
  • sieben Größen: 65, 80, 90, 100, 160, 240 und 320 mm breit
  • verschiedene Kettenvarianten zur Abstimmung auf das jeweilige Fördergut
  • große Auswahl an Kurven und Bögen für individuelle Streckenführungen
  • Frequenzumrichter zur Einstellung der gewünschten Transportgeschwindigkeit
  • ob Öl, Schmutz, Späne – einsetzbar selbst unter rauen Produktionsbedingungen