Automatische Kettenschmierung für TS 2plus

Inhalt

Mit der automatischen Schmiereinheit LU 2 steht ein wirtschaftliches Kettenschmiersystem für alle TS-2plus-Förderketten zur Verfügung. Über antriebsspezifische Adaptersets erfolgt die fein dosierte Ölabgabe punktgenau direkt auf die Kette. Die auswechselbaren Ölkartuschen sind mit 0,25 l Spezial-Kettenöl gefüllt. Durch die kontinuierliche Schmierung wird das Schmiermittel auf der Kette ständig aufgefrischt. Alle Halterungen und Schläuche für eine schnelle und einfache Installation direkt an der Antriebseinheit werden zusammen mit der Schmiereinheit LU 2 geliefert.

Automatische Kettenschmierung LU 2

  • effizientes Schmiersystem für alle Arten von TS-2plus-Förderketten von Rexroth
  • einfache Installation durch vorbereiteten Bausatz
  • bis zu 6 Monate wartungsfreier Betrieb mit einer Ölkartusche

Schmiereinheit-Komponenten

  • Basisset von LU 2 umfasst Antrieb, Schläuche, Verbinder und alle Halterungen (1, 3)
  • Ölkartusche LC 2, gefüllt mit 0,25 l Spezial-Kettenöl (2)
  • spezielle Schmierstifte für Flachplatten- und Staurollenketten-Antriebsstationen von TS-2plus-Systemen (4)

Bereit zur Installation

  • Vorteil:

kompletter Satz mit allen benötigten Befestigungsteilen, Schläuchen und Verbindern

  • Nutzen:

schnelle und einfache Installation, auch zur Nachrüstung geeignet

Effiziente kontinuierliche Schmierung

  • Vorteil:

Ständig frisches Schmierfett an der Schmierstelle

  • Nutzen:

erhöhte Maschinenverfügbarkeit

spezielle Öl-Schmierstifte

  • Vorteil:

optimale Schmiereffizienz durch zuverlässige, saubere und präzise Schmierung

  • Nutzen:

umweltfreundlich und weniger Verbrauch von Schmiermitteln

präzise Schmiersteuerung

  • Vorteil:

Feinsteuerung der Schmierung durch Impulsstromversorgung

  • Nutzen:

Vermeidung von Mangel- oder übermäßiger Schmierung