Das neue Highlight im Rexroth-Profilbaukasten

 
Inhalt

Die bewährten Standard-Druckgussverbinder aus dem Rexroth-Profilbaukasten wurden einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen.

Die designLINE-Ausführung besticht durch hochwertige Optik, die sich nahtlos den Aluminiumprofilen anpasst.

Dieser Effekt wird durch eine aluminiumfarbige Speziallackierung (RAL9006) erreicht.

Die technischen Leistungsdaten bleiben unverändert. Somit können die Verbinder bedenkenlos gegeneinander ausgetauscht werden.

Alle Verbinder werden im Set geliefert, inklusive Befestigungsmaterial.

Technische Merkmale:

  • Extrem kratzfeste Beschichtung
  • ESD-Funktionen bleiben unverändert
  • Farblich abgestimmt auf die Aluminiumprofile
  • Belastungswerte wie Standardverbinder