Produkt des Monats

Inhalt

Ergonomisch, ökonomisch – bewegliche Elemente zur optimalen Greifraumgestaltung

Sparen Sie 10% auf unsere beweglichen Elemente im Zeitraum vom 01.07.2014 – 31.08.2014. Die Aktionspreise und Materialnummern finden Sie hier .

Durch die Berücksichtigung von ergonomischen Aspekten an Arbeitsplätzen wird das Arbeiten extrem erleichtert und die Gesundheit des Mitarbeiters geschont. Die positiven Ergebnisse: gesteigerte Motivation, höhere Leistungsfähigkeit, Effizienz und geringerer Krankenstand. Unterm Strich bedeutet das ein dickes Plus beim Thema Produktivität. Die Basis ergonomischer Arbeitsplätze bilden bewegliche und individuell einstellbare Komponenten wie Schwenklager, Tragarmgelenke, Lagerböcke und Schwenkbefestigungen. Dadurch wird ein schnelles Anpassen der Arbeitsumgebung ermöglicht.

Bei der ergonomischen Gestaltung des Greifraums gilt der Grundsatz, dass alle Behälter, Vorrichtungen und Bedienelemente gut zugänglich um den anatomisch-physiologischen Bewegungsbereich des Menschen angeordnet sein sollten. Die Schwenklager und Tragarmgelenke berücksichtigen diese Anforderungen der Materialbereitstellung. Durch die Entlastung der Mitarbeiter und den verbesserten Zeitwert aufgrund verkürzter Greifwege macht sich die Investition in kürzester Zeit bezahlt. Die individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes bietet eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Personengrößen. Bei Anwendungen mit höheren Lasten, wie z.B. schwenkbare Ebenen für Prüfgeräte, ist der Lagerbock eine beliebte Alternative.

Für besondere optische Anforderungen sind neben der gleitgeschliffenen Standardausführung die Teile in der designLINE-Ausführung erhältlich. Diese Variante besticht durch ihre hochwertige Optik, die sich den Aluminiumprofilen durch eine aluminiumfarbige Speziallackierung (RAL9006) nahtlos anpasst. Die Lackierung erhält die ESD-Fähigkeit und ist darüber hinaus kratzfest.

Die 180° Schwenkbefestigung ermöglicht die ergonomisch sinnvolle Schrägstellung von Arbeitsmitteln zum verbesserten Greifen und Ablegen von Teilen. Diese stellt nicht nur eine Option zur Nachrüstung von Materialwagen und Arbeitsebenen dar, sondern erweitert die Flexibilität des Arbeitsplatzes.

Alles in allem trägt die Kombination der Produkte zu einem ideal eingerichteten Arbeitsplatz bei, der zudem in kürzester Zeit auf individuelle Greifräume umgestellt werden kann.

Der komplette Profilbaukasten – so können Sie Ihre Aufgaben schnell lösen

Der Rexroth Profilbaukasten enthält universell einsetzbare, exakt aufeinander abgestimmte und einfach montierbare Komponenten, mit denen Sie alle Aufgaben schnell und erfolgreich lösen können: Gestelle, Einhausungen, Arbeitsplätze und vieles mehr. Lesen Sie mehr...

So erhalten Sie weiterführende Informationen:

Rufen Sie uns unter Telefon +49 711 811-30698 an oder verwenden Sie folgende Links: