Produkt des Monats

Inhalt

Ob rund oder eckig – Mit den wandlungsfähigen Rexroth Eckwinkeln erhalten Sie formschöne und stabile Eckverbindungen!

Sparen Sie 10% auf unsere Eckwinkel im Zeitraum vom 01.03.2014 – 30.04.2014. Die Aktionspreise und Materialnummern finden Sie hier .

Die bewährten Eckwinkel aus dem Rexroth – Profilbaukasten sind bereits seit vielen Jahren erste Wahl, um formschöne und stabile Eckverbindungen mit Aluminiumprofilen zu realisieren.

Der Clou dabei: Auf den Winkel passen runde sowie eckige Abdeckkappen.

Die Eckwinkel mit ihren Abdeckkappen bestechen durch ihre hochwertige Optik, die perfekt zur Geometrie von eckigen bzw. halbrunden Profilen passen. Dadurch eignen sie sich besonders für repräsentative Vitrinen und Rahmengestelle.

Durch die Verwendung von selbstformenden Schrauben ist keine Profilbearbeitung nötig, da sie direkt in den Kernzug der Aluminiumprofile geschraubt werden. Zentriernasen auf der Innenseite erleichtern die Montage und dienen als Verdrehsicherung.

Vorteile und Eigenschaften auf einen Blick:

  • Eckverbindung von drei quadratische oder halbrunden Profilen mit gleichem Querschnitt
  • Einfache und schnelle Montage durch selbstformende Schrauben
  • Profilbearbeitung nicht erforderlich
  • Ansprechendes Design
  • ESD-Leitfähigkeit
  • Kugel- oder Würfelförmige Abdeckkappen zum Schutz vor Verletzungen und Vermeidung von Verschmutzungen

Der komplette Profilbaukasten – so können Sie Ihre Aufgaben schnell lösen

Der Rexroth Profilbaukasten enthält universell einsetzbare, exakt aufeinander abgestimmte und einfach montierbare Komponenten, mit denen Sie alle Aufgaben schnell und erfolgreich lösen können: Gestelle, Einhausungen, Arbeitsplätze und vieles mehr.

Mehr dazu hier.

So erhalten Sie weiterführende Informationen:

  • Rufen Sie uns an unter Telefon 0711/811-30698
  • Bestellen Sie jetzt in unserem eShop und sichern sich weitere 2% Zusatzrabatt.

  • Informieren Sie sich umfassend über den größten Profilbaukasten weltweit – mit über 100 verschiedenen Strebenprofilen.