Produkt des Monats

Inhalt

In Bewegung bleiben – einfache Führungen mit den Gleitern aus dem Rexroth Profilbaukasten!

Sparen Sie 10% auf unsere Gleiter im Zeitraum vom 01.05.2014 – 30.06.2014. Die Aktionspreise und Materialnummern finden Sie hier .

Mit den POM Gleitern aus dem Rexroth Profilbaukasten realisieren Sie einfache manuelle Gleitführungen auf Basis der Aluminium-Strebenprofile. Die Profilnut dient dabei als Gleitstrecke.

Die Gleiter nehmen wenig Feuchtigkeit auf, halten hohen Temperaturen Stand und sind wenig sensibel gegenüber rauen Einsatzbedingungen. Durch den speziellen Werkstoff sind sie zudem noch äußerst verschleißarm.

Die Gleiter sind für alle Nutversionen (6mm, 8mm, 10mm) in den verschiedensten Ausführungen erhältlich.

Die Varianten flach, mittig oder versetzt eröffnen breite Anwendungsmöglichkeiten. Zudem können mit dem Multigleiter Auszüge, auch nutübergreifend (8mm und 10mm Nut), realisiert werden.

Eigenschaften auf einen Blick:

  • Material: POM
  • Verschiedene Varianten: flach, mittig, versetzt, Multigleiter
  • Kernloch für Gewinde oder selbstfurchende Schrauben
  • Reibungskoeffizient Alu-POM: 0,12

Der komplette Profilbaukasten – so können Sie Ihre Aufgaben schnell lösen

Der Rexroth Profilbaukasten enthält universell einsetzbare, exakt aufeinander abgestimmte und einfach montierbare Komponenten, mit denen Sie alle Aufgaben schnell und erfolgreich lösen können: Gestelle, Einhausungen, Arbeitsplätze und vieles mehr.

Mehr dazu hier.

So erhalten Sie weiterführende Informationen:

Rufen Sie uns unter Telefon 0711/811-30698 an oder verwenden Sie folgende Links.