Marginale Spalte

Quick & Easy – die neue Generation der Profilbearbeitung

Inhalt

500.000 Möglichkeiten – schnell, einfach und kostengünstig

Der Aluminium-Profilbaukasten von Rexroth wird durch eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Profilbearbeitung nach Kundenwunsch erweitert. Die Lösung heißt Quick & Easy. Sie bietet rund 500.000 einfache und standardisierte Bearbeitungsvarianten an beliebiger Stelle des Aluminiumprofils. Diese umfassen Standardbearbeitungen für die Rexroth-Verbindungstechnik, aber auch individuelle Fräsungen, Bohrungen und Gehrungsschnitte.

In unserem Onlinekatalog können Sie über die Quick-&-Easy-Konfiguration Ihre individuelle Bearbeitung definieren.

Die Software erlaubt die Planung eines maßgefertigten Profils oder Gestells, inklusive CAD-Modellen, in allen gängigen Formaten bis hin zur Bestellung über eine einzige Materialnummer. Von der Planung bis zur Lieferung – Quick & Easy!

Vorteile auf einen Blick:

  • Vereinfachte Logistik
  • Attraktive Bearbeitungspreise
  • 500.000 Kombinationsmöglichkeiten
  • 30 unterschiedliche Bearbeitungen pro Profil
  • Konfigurierbar über Onlinekatalog, eShop, MTpro DVD oder per FAX
  • Extrem kurze Lieferzeit
  • Einfache, normierte Beschreibung von Profilbearbeitungen
  • Altes Nummernsystem für Profilendenbearbeitungen bleibt bestehen

Individuelle Profilbearbeitungen

Quick & Easy bietet mit der individuellen Profilbearbeitung zahlreiche Möglichkeiten:

  • Genaue Bearbeitung an nahezu jeder Stelle des Profils
  • Höchste Varianz verfügbarer Bearbeitungen
  • Verfügbar für alle Profile
  • Bearbeitungen in nahezu allen Kombinationen möglich, inklusive Sequenzbearbeitung
  • Unterschiedlichste Bearbeitungen aus einer Hand

Folgende Bearbeitungen sind realisierbar:

  • Durchbohrungen
  • Sacklöcher
  • Abgesetzte Bohrungen
  • Querfräsung (quer zur Längsachse)
  • Längsfräsung (in der Längsachse)
  • Gehrungsschnitte