Germany

Standort auswählen

Germany
 

Assistenzsystem ActiveAssist - modular, vernetzt, interaktiv

Inhalt

Der digitale Assistent für die variantenreiche Montage.

Das Assistenzsystem ActiveAssist revolutioniert den manuellen Arbeitsplatz und rückt den Menschen näher ins Blickfeld von Industrie 4.0. Das Herzstück von ActiveAssist ist eine frei konfigurierbare Software, die Mitarbeiter mit gezielten Informationen und Hilfsfunktionen unterstützt und intelligent durch die Montage führt. Der variantenreichen Montage bis hin zur Losgröße 1 steht damit nichts mehr im Weg! Intuitiv in der Nutzung und rundum vernetzt erhöht das Assistenzsystem die Prozesssicherheit und die Qualität.

Assistenzsystem ActiveAssist: modular, vernetzt, interaktiv.

 
 





Entdecken Sie weitere Vorteile des ActiveAssist!

 
 





Produktinformationen

 
 
  • Vorteile auf einen Blick

    Modular

    • Soft- und Hardware ist modular aufgebaut und frei konfigurierbar, für jeden Anwendungsfall passender Umfang verfügbar.
    • Einbindung von Sensoren diverser Hersteller möglich.

    Vernetzt

    • ActiveAssist ist ein flexibles und offenes System dank einer webbasierten Software und standardisierten Schnittstellen.
    • Durchgängige Vernetzung zahlreicher Systeme und Montagestationen möglich.

    Interaktiv

    • Vielfältige Assistenzfunktionen realisierbar durch die Einbindung von Touchscreen, 3D-Kameras und Beamer.
    • Virtuelle Schaltflächen direkt auf der Arbeitsplatte sorgen für optimale ergonomische Bedienbarkeit der Software durch den Mitarbeiter.
     
     
  • Technische Eckdaten
    • Webbasierter Konfigurator
    • Datenmanagement: User Management, Auftragsverwaltung
    • Kommunikation mit MES-/ERP-Systemen durch standardisierte Schnittstellen (XML-Dateiordner oder REST API)
    • Kontextbasierter Informationsbereitstellung
    • Hardware-Lösungen: z.B. Tiefenkamera, Beamer, Pick-to-Light
     
  • Besondere Komponenten

    ActiveAssist Basisset

    Basisset
    • Bildet die Basis des ActiveAssist.
    • Anlegen von individuellen Arbeitsabläufen.
    • Anzeigen der Schritt-für-Schritt-Arbeitsanweisungen auf einem Touchscreen
    • Webbasierter Konfigurator: intuitives Einlernen von Montageprozessen, online wie auch offline.
    • Datenmanagement: User- und Auftragsmanagement.
     
     

    ActiveAssist Projektionsmodul

    Projektionsmodul
    • Dient zur Erweiterung des ActiveAssist Basisset.
    • Projektion von Arbeitsanweisungen auf die Montagefläche.
    • Markierung von Greifbehältern oder Points of Interest (z.B. Schraubpositionen) im Arbeitsbereich.
    • Effizienzsteigerung durch Informationsbereitstellung im ergonomischen Sichtfeld.
     
     

    ActiveAssist Handerkennungsmodul

    Handerkennungsmodul
    • Dient zu Erweiterung des ActiveAssist Projektionsmodul.
    • Sichere Verfolgung von Handbewegungen des Mitarbeiters ohne störenden Sensor am Handgelenk.
    • Verbesserung der Prozesssicherheit durch das Erkennen von Greifbewegungen.
     
     

    Schraubersteuerung

    Schraubersteuerung
    • Drehmoment fest über Funktionsumfang des Stabschraubers definiert.
    • Verbesserung der Prozesssicherheit durch Freigabe von Stabschraubern zum gewünschten Prozessschritt.
     
     

    Produktidentifikation

    Produktidentifikation
    • Bestimmung der Produktvariante durch das Einlesen von RFID (HF/UHF) oder Barcodes (Strichcode sowie DataMatrixCode).
    • Speicherung der Fertigungsdaten (inkl. Arbeitsstation und Fertigungsschritt) in einer Produktionsdatenbank.
    • Immer die richtigen Informationen sichtbar: Produktidentifikation sorgt für den Upload des richtigen Arbeitsablauf in die Software.
     
     

    Einbindung von klassischen Pick-to-light-Systemen

    Pick-to-light-Systeme
    • ActiveAssist ist erweiterbar mit klassischen Pick-to-light Komponenten z.B. zur Einbindung von Seiten-/Beistellregalen oder zur Erfassung großflächiger Materialbereitstellung am Arbeitsplatz.
     
     

    Schrauberintegration

    Schrauberintegration
    • Zur Integration von OpenProtocol-kompatiblen Schraubsystemen in das ActiveAssist-System
    • Übermittlung der auszuführenden Schraubparameter zum richtigen Prozessschritt über WLAN oder Ethernet
     
     

    Schrauberlokalisierung

    Schrauberlokalisierung
    • Zur Lokalisierung von Schraubern und anderen Werkzeugen innerhalb einer Montage mit Hilfe von Ultraschall-Technologie
    • Freischaltung des Schraubers an der richtigen Schraubposition mittels Ultraschallgeber
     
     

    Externe Kommunikationsschnittstelle

    Externe Kommunikationsschnittstelle
    • Schnittstelle zur Anbindung von übergeordneten Systemen (MES-/ERP-System)
    • Software bietet zwei standardisierte Schnittstellen zur Anbindung:
      - XML-Dateiordner
      - REST API
     
     

Branchen und Kundenanwendungen

 
  • Produktionen mit:
    • hohem Anteil an manuellen Arbeitsprozessen
    • hoher Varianz
    • hohem Anspruch an Prozesssicherheit
  • Automobilindustrie
  • Elektronikindustrie
  • ESD-Umgebungen
 
ActiveAssist Anwendung Magnifier
ActiveAssist Anwendung Magnifier
ActiveAssist Anwendung Magnifier
 
 

ActiveAssist - der digitale Assistent für die variantenreiche Montage

 
ActiveAssist - der digitale Assistent für die variantenreiche Montage Magnifier
 



Das könnte Sie auch interessieren

 
ALT TEXT

Erfahren Sie mehr über Manuelle Produktionssysteme

ALT TEXT

Lesen Sie mehr über die Produkte und Lösungen von Rexroth für Industrie 4.0