Germany

Standort auswählen

Germany
 

Transfersystem TS 5 - modular, zuverlässig, effizient

Inhalt

Das Rollenfördersystem für Schwerlasten.

Das moderne Transfersystem TS 5 von Bosch Rexroth wurde unter Berücksichtigung der Wünsche unserer Kunden und den neuesten Anforderungen an die Industrie 4.0 um zahlreiche Komponenten erweitert. Die Module der neuesten Generation können aufgrund des cleveren Baukastenprinzips sowohl miteinander als auch mit den Industrie 4.0-fähigen Lösungen von Bosch Rexroth kombiniert werden.
Eine einfache und schnelle Einbindung des Rollenfördersystems in Ihre Produktionswelt ist somit problemlos möglich!

Das optimierte TS 5 kann nun noch flexibler an die Ansprüche unterschiedlichster Branchen angepasst werden - von der Automobilindustrie, über die Elektromobilität bis hin zu Elektronik- und Haushaltsgeräten. Der Rollenförderer der Königsklasse bietet für jede Applikation eine effiziente und wirtschaftliche Lösung.

Transfersystem TS 5: modular, zuverlässig, effizient.

 
 

Entdecken Sie weitere Vorteile des TS 5

 
 

Produktinformationen

 
 
  • Vorteile auf einen Blick

    Modular

    Systembaukasten mit hoher Anwendungsbreite

     

    Zuverlässig

    Antriebskonzept mit minimalem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer

     

    Effizient

    Einfache und schnelle Projektierung, Komponenten mit höchster Qualität und Energieeffizienz

     
     
  • Technische Eckdaten
       
    Werkstückträgermasse: > 400 Kg, max. 50 kg pro Rolle
    Werkstückträgergrößen: 455 x 455 bis 1.040 x 845 mm
    Rollendurchmesser: 60 mm
    Rollenraster: 130/195/260 mm
    Fördergeschwindigkeit: 2-18 m/min
     

    Geeignet für Reinräume der Klasse 6 (EN ISO 14644-1)

     
     
  • Besondere Komponenten
       
    Königswellen-Antrieb: Wartungsfreies, geräuscharmes und energieeffizientes Antriebskonzept
    Drei Wege Weiche: Ausschleusen in T-Form mit drei Varianten: rechts, links, oben oder unten

    Zur 360-Grad-Ansicht
    Dreheinheit: Erfüllt die Funktion einer Weiche, Zusammenführung und Kreuzung in einer Einheit, Drehwinkel von 45° bis 180°

    Zur 360-Grad-Ansicht
    Positioniereinheit: Absolute Präzision durch exaktes Positionieren (± 0,3 mm) von Werkstückträgern an Bearbeitungsstationen

    Zur 360-Grad-Ansicht
    Antriebseinheit: Leistungsstarke Antriebseinheit inklusive Streckeneinheit mit flexibler Auslegung

    Zur 360-Grad-Ansicht
    Hub-Quereinheit: Einfacher Transport von Werkstücken in die Querstrecke mit einem Hub von 4,5 mm

    Zur 360-Grad-Ansicht
    Antriebsbausatz: Antriebsbausatz als in sich geschlossenes Modul ohne Streckeneinheit, das am Anfang oder Ende einer Strecke stirnseitig platziert werden kann
    Swing-Gate: Mobile Schwenkeinheit für flexiblen Zugang in Karrees
     
     

Branchen und Kundenanwendungen

 
  • Energiespeicher
  • Elektronik- und Haushaltsgeräte
  • Automobilindustrie und Elektromobilität
  • Rein- und Trockenraumanwendungen
  • Anwendungen in öliger und rauer Umgebung
  • ESD-Umgebungen
 
Schutzeinhausung einer TS 5 Förderstrecke in der Automobilbranche. Magnifier

Schutzeinhausung einer TS 5 Förderstrecke in der Automobilbranche.

Transport von Achsen auf dem Rollenförderer TS 5 in der Automobilbranche Magnifier

Transport von Achsen auf dem TS 5 in der Automobilbranche.

Abdeckungen und Einhausungen an der TS 5 Förderstrecke schützen die Arbeitsbereiche Magnifier

Abdeckungen und Einhausungen an der TS 5 Förderstrecke schützen die Arbeitsbereiche.

 
 

Die Vorteile des neuen Transfersystems TS 5

 
Die Vorteile des neuen Transfersystems TS 5 Magnifier
 


Das könnte Sie auch interessieren

 
Erfahren Sie mehr über Rexroth Transfersysteme

Erfahren Sie mehr über Rexroth Transfersysteme

Lesen Sie mehr über die Kompetenz von Rexroth in der Automobilindustrie

Lesen Sie mehr über die Kompetenz von Rexroth in der Automobilindustrie