Sicherheit mit System!

 
 
 

Am besten auf Nummer sicher gehen

Nehmen Sie die Betriebsmittelsicherheit nicht auf die leichte Schulter! In jeder noch so modernen Arbeitsumgebung lauern zahllose Gefahren – gerade an Orten, an denen man sie am wenigsten vermutet. Wenn es in Produktions-, Montage- oder Lagerhallen, aber auch in Büros bei der Sicherheit hapert, sind nicht nur Leib und Leben Ihrer Mitarbeiter gefährdet. Kommt es zu folgenschweren Unfällen, kann das für Sie als haftender Hersteller von Betriebsmitteln oder Anlagenbetreiber richtig teuer werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften zu erfüllen, um Haftungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Für alle Prüfungen, Berechnungen und notwendigen Maßnahmen müssen Sie die erforderlichen schriftlichen Dokumentationen vorlegen können.

Entscheiden Sie sich deshalb für das Montagesystem vom Erfinder – mit einem breit gefächerten Produktportfolio aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten. Beziehen Sie alle Elemente aus dem Rexroth Profilbaukasten – mit technischen Produktdaten und Zertifikaten von externen Zertifizierungsorganisationen. Die Komponenten bieten Ihnen Kennwerte, mit denen Sie Ihre Arbeitsumgebung sicher auslegen können.

 
 

Laden Sie hier das Handbuch „Sicherheit mit System!“ herunter

Download

 
 

Rexroth ist Ihr Systempartner um Sie bei der Einhaltung der Regeln im Arbeitsschutz, der Eingrenzung von Haftungsrisiken und für einen störungsfreien, effizienten Betrieb ohne kostspielige Schäden zu unterstützen.

 
 

Auf Nummer Sicher gehen!

Für einen nachhaltigen Arbeitsschutz muss die Sicherheit und Aktualität Ihrer Betriebsmittel und Produkte regelmäßig überprüft werden.

Sie haften! Betriebsmittel müssen sicher sein!

Nehmen Sie die Betriebsmittelsicherheit nicht auf die leichte Schulter! Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften zu erfüllen, um Haftungsrisiken weitestgehend auszuschließen!

Sind Sie optimal gerüstet?

Für einen nachhaltigen Arbeitsschutz muss die Sicherheit und Aktualität Ihrer Betriebsmittel und Produkte regelmäßig ü̈berprü̈ft werden. Haben Sie hierfür alles im Griff?

Dokumentieren ist Pflicht!

Für alle Prüfungen, Berechnungen und notwendigen Maßnahmen müssen Sie die erforderlichen schriftlichen Dokumentationen vorlegen können.

 
 

Mechanik-Grundelemente – das vielseitige Baukasten-Komplettprogramm!

Das Baukastensystem vom Erfinder – kompromisslos flexibel und sicher. Arbeitsumgebungen sind umso effizienter und sicherer, je genauer sie auf die individuelle Anwendung zugeschnitten sind. Mit den Produkten aus dem Rexroth Aluminiumprofilbaukasten lassen sich CE-Kennzeichnung-konforme Produkte nach aktuellen Normen und Stand der Technik erstellen.

Flyer „Sicherheit mit System“

Für weitere Informationen laden Sie hier den Flyer zum Thema „Sichere Betriebsmittel“ als PDF herunter.