×

Handschrauber

ErgoSpin & CC-ErgoSpin


  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Flexible Lagerhaltung: nur 1 Leitungstyp für alle Varianten

Weitere Informationen

Die CAD-Daten finden Sie auf der untersten Navigationsebene der jeweiligen Produktgruppe unter „Downloads".

Der ErgoSpin ist nach modernsten Erkenntnissen der Ergonomie geformt und passt an die Hand des Werkers wie ein Maßanzug. Die Griffergonomie, das geringe Gewicht und die optimale Anordnung der Bedien- und Anzeigeelemente erhöhen die Werkerleistung. Der Winkelkopf ist bei den Modellen GripLine und SlimLine verwechslungssicher codiert und in 15-Grad-Schritten dreh- und feststellbar.

Der ErgoSpin ermöglicht dem Werker in jeder Position ein ermüdungsfreies Arbeiten. Wie die Winkelschrauber der ErgoSpin Familie lässt sich auch der Mittelgriffschrauber einfach anschließen und mit Plug and Run problemlos in das Rexroth-Schraubsystem integrieren.

Innerhalb der ErgoSpin Familie bietet Rexroth zwei Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Den bekannten ErgoSpin für sicherheitskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862 und den neuen CC-ErgoSpin mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862.

 

  • Für sicherheitskritische Verschraubungen nach VDI/VDE 2862
  • Mit Stromsteuerung für funktionskritische Verschraubungen nach VDI/VDE2862
  • Kombinationsmöglichkeiten VarioLine mit
    - Winkelköpfen
    - Geradabtrieben
    - Abtriebsadaptern


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 23:04:51