Germany

Standort auswählen

Germany
 

Mittelfrequenz-Transformatoren

Marginale Spalte

Informationen

Inhalt
Mittelfrequenz-Transformatoren

Mittelfrequenz-Transformatoren PSG

Die Mittelfrequenz-Transformatoren der PSG-Baureihe sind optimiert für mehr Leistung und Effizienz beim Widerstandsschweißen. Sie zeichnen sich durch eine besonders kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht aus. Die exakt aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglichen optimale Leistungsübertragung sowie zusätzliche Überwachungsfunktionen zwischen Umrichter und Transformator.

▶ Neun Leistungsklassen
von 94 … 250 kVA / 20 % ED

▶ Ausgangs-Gleichspannung 9,0 / 14,0 V

▶ Anschlussspannung ausgelegt
für 400 V … 690 V-Netze

▶ Unterschiedliche Ausführungen von Leistungs- und Signalsteckern

 
 
 
Mittelfrequenz-Transformatoren PSG 6130 PSG 6170 PSG 6250 PSG 6130.xx.RSTK
Leistung (kVA) (20 % ED) 130 170 250 130
Nominales Direktpotenzial (V) 9.5 9.5 14 9
Konstanter Gleichstrom (kA) 6,5 8 8 6.5
Kühldurchlauf (l/min) 6 8 8 6
Abmessungen B x H x T (mm) 160 x 127 x 262 160 x 127 x 297 160 x 127 x 300 106 x 150 x 332
Gewicht (kg) 16 19 23 16.8