Germany

Standort auswählen

Germany
 
Marginale Spalte

Informationen

AC-System – Rexroth PST 6000

Inhalt

PST 600E – kompakte Kraftpakete für stationäre Maschinen und manuelle Schweißanlagen

Die Wechselstromsteuerungen PST 600E AC von Rexroth haben ein kompaktes und schlankes Design. Dadurch sind sie bis zu 60 Prozent kleiner und leichter für Anwendungen, bei denen stationäre Schweißmaschinen und manuelle Schweißplätze verwendet werden.

Die Wechselstromsteuerungen PST 600 E wurden speziell für Anwendungen bis 500 kVA konzipiert:

  • Luft-/Wasserkühlung
  • Paralleles Ein-/Ausgangsfeld mit abgestimmten Funktionsumfang
  • Hochpräzise Primärstromregelung ohne externen Stromsensor – Kabel und Stecker entfallen
  • Optionaler Steckplatz für Feldbus-Module (Ethernet)
  • Attraktiver Ersatz für ältere Schweißanlagen

PST 6000 – die kosteneffiziente Wechselstrombaureihe für Standardanwendungen

Die PST-6000-AC-Steuerungen sind mechanisch identisch mit der PSI-6300-Wechselrichterbaureihe. Das erschließt die Möglichkeit, Ihre Anlage auch später noch kostengünstig von Wechselstrom auf Mittelfrequenz umzurüsten. Selbstverständlich bieten diese Steuerungen die gleiche Flexibilität im E/A-Bereich sowie alle Steuerungsfunktionen des PS-6000-Gesamtsystems.

Die Wechselstromsteuerungen PST 6000 wurden speziell für Anwendungen bis 250 kVA konzipiert:

  • Luft-/Wasserkühlung
  • Optimale Schweißergebnis durch Primär- oder Sekundärstromsteuerung
  • Wettbewerbsfähige Lösung für Standardanwendungen