Germany

Standort auswählen

Germany
 
Marginale Spalte

Informationen

MF-System – PSI 6000

Inhalt

Die intelligenten Umrichter PSI 6000 wurden speziell für das Punkt-, Buckel- und Rollennahtschweißen konzipiert. Die umfangreichen Steuerungsfunktionen gewährleisten eine hohe Prozesssicherheit. Die PSI-Produktfamilie bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen für das Schweißen hochfester Bleche sowie von Aluminium und Dreiblech.

In zahlreichen Anwendungen hat die 1.000 Hz Mittelfrequenz/Gleichstrom-Technologie ihre besondere Wirtschaftlichkeit gegenüber anderen Verfahren bewiesen:

  • Höhere Schweißqualität durch dynamischere Stromregelung als beim Wechselstrom-System
  • Bessere Schweißbarkeit vieler Materialien durch intensivere Energieeinbringung
  • Reduzierte Spritzer durch verringerten Schweißstrom und/oder Stromzeit
  • Höhere Elektrodenstandzeit durch geringere thermische und mechanische Belastung der Elektrodenkappen
  • Kleinere und leichtere Transformatoren für die Integration in die Schweißzangen

Umrichter PSI 62C0

Umrichter für Stahl- und Aluminium-Anwendungen und Rollennahtschweißen von bis zu 54 kA

  • Wasserkühlung
  • Qualitätssicherungssystem PSQ 6000 (optional)
  • Verbindung zu MF-Transformator der Baureihe PSG 6000

Umrichter PSI 63C0

Umrichter für Stahlanwendungen bis 36 kA – globaler Standard für Robotertechnikanwendungen

  • Luft-/Wasserkühlung
  • Qualitätssicherungssystem PSQ 6000 (optional)
  • Verbindung zu MF-Transformator der Baureihe PSG 6000

Umrichter PSI 64C0

Umrichter für Aluminium-Anwendungen bis 80 kA

  • Wasserkühlung
  • Qualitätssicherungssystem PSQ 6000 (optional)
  • Verbindung zu MF-Transformator der Baureihe PSG 6000

Umrichter PSI 65C0

Umrichter für Rollennaht- und Buckelschweißanwendungen bis 120 kA

  • Wasserkühlung
  • Paralleler Anschluss von max. 3 Wechselrichtern für Stromstärken von bis zu 360 kA
  • Qualitätssicherungssystem PSQ 6000 (optional)