Marginale Spalte

MF-System – Rexroth PSI 64C0

Inhalt

MF-Umrichter 9–80 kA, wassergekühlt, 400–480 V, vorzugsweise zum Anschluss der Transformatoren PSG 6000, Nennstrom von 220 A (thermischer Dauerstrom), E/A-Modul wenn erforderlich:

  • Parallel
  • Profibus
  • Interbus-Kabel
  • Interbus-LWL-Kabel
  • Interbus-LWL-OPC
  • DeviceNet
  • V24
Eigenschaften PSI6200/W1 PSI6300/L1 PSI6300/L2 PSI6300/W1 PSI6300/W2 PSI6400/W1 PSI6500/W1
Gewicht ca. 56 kg ca. 20 kg ca. 21 kg ca. 25 kg ca. 25 kg ca. 56 kg ca. 70 kg
Versorgungs-
spannungs-
bereich
400...480 V 400...480 V 500...690 V 400...480 V 500...690 V 400...480 V 400...480 V
Versorgungs-
nennstrom (max. thermischer Dauerstrom)
220 A 110 A 110 A 110 A 110 A 220 A 330 A
Max.
Primärstrom
1.200 A 800 A 800 A 800 A 800 A 1.600 A 2.400 A
Max.
Sekundärstrom
54 kA 36 kA 36 kA 36 kA 36 kA 60 kA 120 kA
Erforderlicher Anschluss-
querschnitt
95 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm² 95 mm² 2 bis 4 Kabel; pro Kabel 120 mm²