Frequenzumrichter EFC 3610/5610

Frequenzumrichter EFC 3610/5610

Universell einsetzbar, perfekt integrierbar

Mit der Leistungserweiterung auf 90 kW wurde die Frequenzumrichterfamilie optimal ergänzt. Mit den skalierbaren Optionsmodulen mit Multi-Ethernet- und E/A-Schnittstellen und der kompakten Bauweise sind die Frequenzumrichter in den unterschiedlichsten Applikationen universell einsetzbar. Die Installation ist besonders einfach, ohne zusätzliche Peripheriegeräte.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Kompakt und komplett: platzsparende Montage und Verdrahtung – für einfachstes Installieren und Integrieren
  • Einfach praktisch: abnehmbares Bedienteil mit Speicherfunktion, optionale LCD-Anzeige mit Klartext, einfache Parametrierung per Autotuning, Copy-Funktion oder USB-Schnittstelle – für schnelle, zuverlässige Serieninbetriebnahme
  • Beste Connectivity: modular konfigurier- und erweiterbar mit E/A-Modulen sowie mit Sercos und Multi-Ethernet, PROFIBUS und CANopen
  • Flexibel erweiterbar: auch durch applikationsspezifische Firmware (ASF)
 

Technische Eckdaten

  • Leistungsbereiche: EFC 3610 1 x AC 230 V 0,4 kW bis 3 x AC 400 V 22 kW; EFC 5610 1 x AC 230 V 0,4 kW bis 3 x AC 400 V 90 kW
  • U/f-Regelung (EFC 3610) oder Vektorregelung (EFC 5610)
  • Hohes Startdrehmoment (200 %) u. Überlast (150 % bis 60 s)
  • Bedienteilvarianten: einfaches LED und LCD mit Klartext
  • Integrierter Netzfilter (EN61800-3 C3) und ab 30 kW integrierte DC-Drossel
  • Integrierter Brems-Chopper (bis 22 kW)